検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

  • 150 Mb/s~7 Gb/sまたは150 Mb/s~12.5 Gb/sパターン・ジェネレータ/エラー・ディテクタ
  • >0.5 UIの校正済みジッタの注入機能内蔵
  • 優れた信号性能/感度
  • 内蔵のクロック・データ・リカバリ機能(調整可能で規格に準拠したループ帯域幅)

N4903Aの構成

NEW - J-BERT N4903B高性能シリアルBERT

AバージョンのJ-BERT N4903A高性能シリアルBERTの最終発注日は、2010年4月30日です。推奨後継製品は、J-BERT N4903Bです。豊富なジッタ注入機能、 ハーフレート・クロックのサポート、内蔵CDR、より高品質な出力性能を同じ価格で提供します。N4903Aソフトウェアおよびハードウェアのアップグレード・オプションは、2011年4月30日まで注文できます。N4903B-UABを注文すると、N4903AからBバージョンへアップグレードすることができます。 J-BERT N4903B

概要

smartest_characterization_V

Serial_BERT-AwardsLONG

N4903A高性能J-BERTは、シリアル・ギガビット・デバイスの特性評価に最適な唯一のジッタ耐力テスト・ソリューションです。

J-BERTは、校正済みの完全なジッタ合成機能を内蔵し、12.5 Gb/sまでのレシーバのストレスド・アイ・テストが行えます。

自動化されたジッタ耐力コンプライアンス・テスト機能により、PCI Express、SATA、FB-DIMM、Fibre Channel、CEI、ギガビット・イーサネット、XFP/XFIなどのシリアル・バス規格の特性評価を迅速かつ正確に行えます。

J-BERTは、非デターミニステック・トラフィックの解析機能、複雑なパターン・シーケンスの作成機能、サブレート・クロック出力機能を備え、最新のシリアル・バス・インタフェースに対応しています。クロックレス・インタフェースや差動インタフェースもテストできます。

J-BERTは、現在のテスト・ニーズに合わせてオプションを構成し、ニーズの変化に応じてアップグレードすることができる拡張可能なBERTプラットフォームです。

最高12.5 Gb/sのシリアルI/Oポートのチップやトランシーバ・モジュールの特性評価/ストレス・テストに最適です。

最新のプレス・リリース

クリーン・アイ アイ・ダイアグラム/等高線/マスク
J-BERT Clean Eye Screenshot Eye Diagram/Contour/Mask
ストレスド・アイ 自動ジッタ耐力テスト
J-BERT Stressed Eye Animation J-BERT Automated Jitter Tolerance
最速の全ジッタ  ジッタ合成
J-BERT Fastest Total Jitter Screenshot J-BERT Jitter Composition Screenshot

J-BERTの概要のアニメーション

  • 150 Mb/s~7 Gb/sまたは150 Mb/s~12.5 Gb/sの動作レンジを備えているので、現在および将来のシリアル・インタフェースに十分に対応可能
  • >0.5 UIのジッタ注入。校正済みジッタの注入機能内蔵(オプションJ10、J20)。オールインワン・ボックス:レシーバのストレスド・アイ・テスト用のPJ、SJ、RJ、BUJ、ISIおよび正弦波インタフェース
  • <20 psの遷移時間、<9 ps ppのジッタの非常にクリーンなアイにより、確度の高い測定を実現
  • 7 Gb/sおよび12.5 Gb/s用のパターン・ジェネレータ・オプション
  • シリアル・インタフェースに最適:内蔵CDR、差動I/O
  • 1 Gb/s~12.5 Gb/s、可変ループ帯域幅で動作するクロック・データ・リカバリ (CDR) によるコンプライアンス・テスト
  • 1:nのサブレート・クロック
  • 非デターミニステック・トラフィックの解析用のビット・リカバリ・モード(オプションA01)
  • 複雑なデータ・パターンの処理を容易にするパターン・ジェネレータ/捕捉機能
  • 外部ジッタ注入用の外部遅延制御入力
  • 自動化されたジッタ耐力特性評価/コンプライアンス・テスト
  • SSC:Spread Spectrum Clocking(オプションJ11)
  • ジッタ耐力コンプライアンス(オプションJ12)テスト:PCI Express、SATA、Fibre Channel、FB-DIMM、CEI、10 GbE、XFP/XFI
  • 高速の全ジッタ測定
  • すべてのオプションがアップグレード可能