検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

1CM011A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit

1CM011A
Two flange brackets, lock link kit
34133A
精密DMMテスト・リード 

精密DMMテスト・リード

34133A
34133A 精密DMMテスト・リードは、とくに小型のコンポーネントや高密度の回路基板内で使用するように設計...
34134A
DC結合電流プローブ 

DC結合電流プローブ

34134A
34134A DC結合電流プローブは、グランド電流、電源のリップル、システム内の電流分布の測定など、さまざまな...
34138A
テスト・リード・セット 

テスト・リード・セット

34138A
  • 端子:収納式バナナプラグ
  • 長さ:1.4 m
  • 定格:1,000 V CAT II
  • 安全規格:IEC 61010-031
34162A
Accessory Pouch 

Accessory Pouch

34162A
The Keysight 34162A is an accessory pouch for 33210A, 33220A, 34405A, 34410A and 34411A.
34171B
入力ターミナル・ブロック 

入力ターミナル・ブロック

34171B
入力ターミナル・ブロック 34401A/34410A/34411A/L4411A デジタル・マルチメータ用 デジタル・マルチメータ用34171B ターミナル・コネクタは、ワイヤを5つのターミナルにつなぐ、便利で高い信頼性を実現しました。
34172B
Calibration Short for Digital Multimeters 

Calibration Short for Digital Multimeters

34172B
The Keysight 34172B digital multimeter calibration short is a set of two shorts which provide a convenient and reliable method to apply a short to the input connectors of the multimeter.
34190A
ラック・マウント・キット 

ラック・マウント・キット

34190A
Keysight 34190A ラック・マウント・キットは、EIA(Electronics Industries Association)適合のラックで使用するように設計...
34191A
2U デュアル・フランジ・キット 

2U デュアル・フランジ・キット

34191A
34191A 2U デュアル・ラックマウント・フランジ・キットは、システム II キャビネットの前面に機器を設置できます。
34194A
デュアル・ロック・リンク・キット 

デュアル・ロック・リンク・キット

34194A
34194Aデュアル・ロック・リンク・キットは、隣に置いた機器をつなぎとめるため、長さの異なる様々な部品が入った推奨キットです。
34308A
サーミスタ・キット 

サーミスタ・キット

34308A
  • 5個の0~75 ℃サーミスタ
  • 温度許容差:0.1 ℃
  • 終端:裸線
  • 直径2.4 mm(最大)
  • 32 AWG すずめっき銅線:76 mm(最小)
34330A
30 A電流シャント 

30 A電流シャント

34330A
Keysight 34330A電流シャントは高精度の0.001 Ω抵抗です。このシャント抵抗を通る電流1 Aあたりの出力は1 mVです。
E2308A
サーミスタ温度プローブ 

サーミスタ温度プローブ

E2308A
Keysight E2308Aは、汎用温度プローブです。
Y1133A
Low-thermal External Digital Multimeter Scanning Kit 

Low-thermal External Digital Multimeter Scanning Kit

Y1133A
Low-thermal external DMM scanning kit

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

  • No image available BV0001A BenchVueデジタルマルチメータProアプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV0001A BenchVueデジタルマルチメータProアプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • 測定のビジュアリゼーション
    • データの記録とエクスポート
    • BenchVue Mobileのサポート
       

  • No image available BV1001A BenchVueテスト・フロー・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV1001A BenchVueテスト・フロー・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • 複数の測定器を使用して、カスタム・テスト・シーケンスのプロトタイプを短時間で作成可能
    • わかりやすい測定解析で、測定結果を短時間で解釈可能
    • キーサイトのBenchVueプログラムに統合されているので操作が簡単

  • No image available BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [販売・サポート終了製品] 

    BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [販売・サポート終了製品]

    • Enables 100 different PCs each with the licensed/Pro version of the apps listed below
    • Licenses are enabled for 1 year of use (including updates and support)
    • Special education pricing (99% discount vs. Apps' market value)

  • No image available BV0010A BenchVue FieldFox Proアプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV0010A BenchVue FieldFox Proアプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • スペクトラム・アナライザとネットワーク・アナライザの測定の捕捉/記録 
    • 測定結果を一般的なツールにエクスポートして後で解析可能 
    • ワンクリックでモードの切り替えが可能

  • No image available BV0011A BenchVueユニバーサルカウンターProアプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV0011A BenchVueユニバーサルカウンターProアプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • 複数のユニバーサルカウンターの測定を同時に表示可能 
    • 単一のカウンターまたは複数のカウンターの測定、チャート、表、ヒストグラムを同時に表示可能 
    • 数回クリックするだけで、測定の記録、測定結果のエクスポートが可能

関連製品&ソリューション

  • No image available デジタル・マルチメータ用アクセサリ 

    デジタル・マルチメータ用アクセサリ

    お手持ちのデジタル・マルチメータ(DMM)と共に、高品質のアクセサリを御使用下さい。キーサイトのDMMアクセサリは高品質な測定の為のファーストリンクを提供します。DMMを持ち運ぶ必要がある場合に...

  • No image available 34460A デジタルマルチメータ、6 ½桁、ベーシックTruevolt 

    34460A デジタルマルチメータ、6 ½桁、ベーシックTruevolt

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 75 ppmの基本DCV確度
    • BenchVueを用いた容易なプログラムにより、100 μA~3 Aのレンジで低電流を測定可能

  • No image available 3446MEMU アップグレード - 2,000,000個の読み値分の内蔵メモリ機能追加 

    3446MEMU アップグレード - 2,000,000個の読み値分の内蔵メモリ機能追加

    3446MEMU メモリアップグレードは、Truevoltシリーズ 34465A/34470A DMMの2,000,000個の読み値分の内蔵メモリ機能を追加にする。

  • No image available 34461A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM 

    34461A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 35 ppmの基本DCV確度
    • BenchVueを用いた容易なプログラムにより、100 μA~10 Aのレンジで低電流を測定可能

  • No image available 34465A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM 

    34465A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 30 ppmの基本DCV確度
    • BenchVueを用いた容易なプログラムにより、1 μA~10 Aのレンジで低電流を測定可能

  • No image available 34470A デジタルマルチメータ、7 ½桁、Truevolt DMM 

    34470A デジタルマルチメータ、7 ½桁、Truevolt DMM

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 16 ppmの基本DCV確度
    • 1 μA~10 Aのレンジで低電流を測定可能
    • BenchVueを用いた容易なプログラム

  • No image available 3446DIGU 高速デジタイジング機能および高度なトリガ機能を追加 

    3446DIGU 高速デジタイジング機能および高度なトリガ機能を追加

    3446DIGUは、Truevoltシリーズ 34465A/34470A DMM用の高速デジタイジング機能および高度なトリガ機能を追加します。

  • Agilent 34411A Digital Multimeter Photograph 34411A デジタル・マルチメータ、6 1/2桁 [販売終了製品] 

    34411A デジタル・マルチメータ、6 1/2桁 [販売終了製品]

    Keysight 34411Aは、2016年12月1日に販売を終了します。後継製品は、次世代の34465A Truevoltシリーズ DMMです。

  • L4411A Product Image L4411A システム・デジタル・マルチメータ、6 1/2桁高性能 [販売終了製品] 

    L4411A システム・デジタル・マルチメータ、6 1/2桁高性能 [販売終了製品]

    L4411Aシステム・デジタル・マルチメータは、2016年12月1日に販売を終了します。

  • Agilent 34420A Micro Ohm Meter Image EU34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit, for EU Sales Only 

    EU34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit, for EU Sales Only

    • High sensitivity measurements at 100 pV and 100 nΩ
    • Low noise 2-channel scanners
    • Accurate temperature measurements (0.003˚C accuracy)

  • Agilent 34420A Product Photograph 34420A マイクロオームメータ、7 ½桁 

    34420A マイクロオームメータ、7 ½桁

    • 100 pV/100 nΩの高感度測定
    • 低雑音2チャネルスキャナー
    • 正確な温度測定(0.003 ˚Cの確度)

  • 3458A High Performance Digital Multimeter Image EU3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit, for EU Sales Only 

    EU3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit, for EU Sales Only

    • Up to 100K readings/s fast measurement speed
    • Up to 4ppm 1-year DCV accuracy (EU3458AX only)
    • Up to 148K reading memory (EU3458AX only)

  • 3458A High Performance Digital Multimeter Image 3458A デジタルマルチメータ、8 ½桁 

    3458A デジタルマルチメータ、8 ½桁

    • 最大4 ppm/年のDCV確度(オプション)
    • 最大100,000回/秒の高速な測定速度最大148,000の読み値メモリ(オプション)

  • 34401A Digital Multimeter 34401A デジタル・マルチメータ、 6 1/2桁 [販売終了製品] 

    34401A デジタル・マルチメータ、 6 1/2桁 [販売終了製品]

    Keysight 34410Aは、2016年12月1日に販売を終了します。後継製品は、次世代の34461A Truevoltシリーズ DMMです。

  • 33220A Function / Arbitrary Waveform Generator 33220A ファンクション/任意波形発生器、20 MHz [販売終了製品] 

    33220A ファンクション/任意波形発生器、20 MHz [販売終了製品]

    33220Aファンクション/任意波形発生器は、2016年12月1日に販売を終了します。後継製品は、次世代の33500シリーズ Trueform波形発生器です。

  • No image available DC電源 

    DC電源

    電源の概要:単出力/マルチ出力DC電源、システム用電源、太陽電池アレイシミュレータ。キーサイトは、ニーズに応じたDC電源を提供します。

  • 82350B Product Photograph 82350B PCI高性能GPIBインタフェース・カード [販売終了製品] 

    82350B PCI高性能GPIBインタフェース・カード [販売終了製品]

    Keysight 82350は、5V PCIベースPC用の高性能のIEEE-488インタフェースとソフトウェアです。