検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

34410Aのすべての機能に、以下の機能を追加:

  • 50,000回/秒@4½桁(PCへ)
  • 1Mの読み値メモリ
  • アナログレベルとプリ/ポストトリガ
  • BenchVueが使用可能。PCからDMMを制御して簡単にデータを表示/捕捉。
     

概要

34,411A DMMは、2016年12月1日に販売を終了します。後継製品は、次世代の34465A Truevoltシリーズ DMMです。これらの製品の最終発注日は2016年11月30日です。キーサイトは、業界最高のカスタマーサポートの提供をお約束していますが、標準で5年間はこれらの製品のサポートを継続します。


DMMの性能の向上

次世代の34465A 6½桁Truevolt DMMへの移行に関する詳細をご覧ください。