検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5402A シングルエンド,90ピン・ケーブル用コネクタレス・プローブ

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

信号アクセス

  • 34チャネル: 32シングルエンド・データと2シングルエンドまたは2差動クロック

プローブ性能

  • <0.7 pFの等価負荷キャパシタンス
  • >2.5 Gb/sの最高データ・レート
  • 最小振幅250 mVp-pの信号まで測定

コネクティビティ

  • ターゲット・ボード上にハーフ・サイズ・ソフト・タッチ・コネクタレス・フットプリントの用意が必要(ターゲット・ボード上にコネクタは不要)
  • マイクロ・スプリング・ピン・テクノロジーにより、表面が不均一または汚れた信号パッドへのプロービングも、信頼性の高い接触を実現
  • プローブをボード表面上に装着する留め具により、困難なボード裏面へのアクセスから解放

以下の製品で使用可能:

概要

E5402Aソフトタッチ・コネクタレス・プローブは、カード・ケージやスロットに隣接したデバイスなどの非常に制限された領域の信号にアクセスすることができます。柔軟なマイクロスプリング・ピン・デザインを採用した34チャネルのシングルエンド・プローブで、4ポイント・クラウン・チップにより、平坦でないボード表面に対しても確実に接続できます。 0.7 pF未満の負荷で2.5 Gb/s以上のレートに対応でき、回路性能に影響を与えず、高速信号を正確に捕捉するのに最適です。E5402Aには5個のリテンション・モジュールが付属しています。5個のリテンション・モジュール・キットを追加する場合は、E5412Aを注文してください。このプローブは、90ピン・ケーブル・コネクタのロジック・アナライザと組み合せて使用できます。

40ピンおよび90ピン・ケーブル・コネクタ付きロジック・アナライザ

E5400A ProシリーズおよびE5300Aファミリのソフト・タッチ・コネクタレス・プローブのフットプリントの比較

 

  • ターゲット・ボード上にコネクタが不要
  • 業界標準のコネクタレス・フットプリント (Keysightが最初に作ったソフト・タッチ・フットプリントよりも30%以上小さい )        
  • 34チャネル・シングルエンド・クロック/データ
  • 非常に小さな0.7pF未満の等価負荷容量
  • 2.5Gb/s以上のデータ・レートに対応(最大レートは使用するアナライザによって異なります)
  • 250 mV p-pの最小信号振幅
  • トップサイド・リテンション・モジュールで、ボードのバック・サイドへのアクセスが必要ありません。
  • 堅牢で信頼性が高いソフト・タッチ・テクノロジー