検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N7615A 802.16 OFDMA用Signal Studio

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

信号作成

  • シングル・キャリアおよびマルチキャリアの802.16モバイルWiMAXおよびWiBRO
  • 柔軟なフレーム構成: ダウンリンク、アップリンクまたは両方
  • ゾーン、バーストおよびMAC PDUを設定
  • FCH、DL-MAP、UL-MAPを自動的に生成

信号発生器制御および劣化の付加

  • 互換性を有する信号発生器: E4438C ESG
  • 周波数、振幅、ALC、波形スケーリング、トリガ、マーカなどの制御
  • I/Q劣化およびリアルタイムAWGN
  • リアルタイム・フェージング Baseband Studio

自動化および通信インタフェース

  • .NET APIおよびSCPIによるテストの自動化
  • APIヘルプ・システム
  • LANおよびGPIB

その他の特長

概要

移動体WiMAX信号の作成

802.16 OFDMA用Signal Studioを使用すると、IEEE 802.16-2004および802.16e規格のWirelessMAN-OFDMA PHYに準拠した波形を簡単に作成できます。直感的なGUIにより、帯域幅、サイクリック・プリフィックス比 (G)、フレーム長など、物理層および基本MAC層のパラメータを簡単に操作でき、コンポーネントとレシーバのデザイン検証、テストに必要な波形を柔軟に構築できます。OFDMAの波形ファイルは、E4438C ESGベクトル信号発生器にダウンロードして再生できます。

ソフトウェアのサンプル波形セットアップ・ファイルをダウンロードできます。 802.16 OFDMA用の波形セットアップ・ファイルのサンプル


ソフトウェアの詳細