検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

53132A-1CM フランジおよびブランク・パネル付きラック・マウント・キット

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

概要

Keysight 53132Aのオプション1CMは、本器をシステムⅡまたはシステムⅡプラスのラック・キャビネットに取付けるためのラックマウント・キットです。ハーフラック・サイズですので、左右いずれか半分はブランク・パネルで塞がれます。隣にハーフラック・サイズの機器を取付けることもできます。キットには、ラックフランジ、ブランク・パネル、ネジ類などの取付け用部品付属が付属しています。Keysight 53132Aのオプション1CMは、34190Aラックマウント・キットとして個別に入手することもできます。

Keysight34190Aは、34401A/34420Aマルチメータ、34970Aデータ収録スイッチ・ユニット、53131A/53132A/53181A周波数カウンタ、33220A/33120A/33250Aファンクション・ジェネレータなど、ほとんどのハーフラック・サイズの製品に適合します。同じ奥行きであれば、ロックリンク・キット5061-9694とフランジ・キット5063-9212を使ってハーフラック・サイズの機器を並置して取付けることもできます。

  • 適応ラック・キャビネット: システムⅡまたはシステムⅡプラス
  • 取付け用部品付属
  • ユーザ取付け可能