検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

53132A-010 オーブン/電子校正による高安定タイムベース

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

概要

推奨後継製品は、新製品の53200シリーズRF/ユニバーサル周波数カウンタ/タイマです。注記:53132Aは150 psタイミング分解能を提供しています。後継製品として、53220A(100 ps)および53230A(20 ps)があります。53230Aオプション010は、等価の高安定タイムベースを備えています。

53131A/53132A/53181A周波数カウンタから後継製品の53200シリーズRF/ユニバーサル周波数カウンタ/タイマへの移行

オプションのタイムベースは、温度や時間の変動による安定度を改善し誤差を低減し、電子校正による信頼性を提供します。月間のエージング・レートが2 x 10-7、1.5 x 10-8、3 x 10-9の3種類のOCXOアップグレード・オプション(それぞれオプション001、010、012)から選択することができます。

オプション001は、最も選択されるタイムベース・オプションです。標準タイムベースよりも、温度安定度は10分の1に、月間のエージング・レートは33 %向上します。オプション010と012は、最高の温度安定度2.5 x 10-9を備え、エージング・レートおよびターンオン安定度が向上します。リア・パネルのBNCから提供されるタイムベース信号に、他の測定器を同期させることも可能です。

周波数発振器に連続的に給電することにより、リトレースや出力周波数のシフトなどの結合タイミング誤差を回避できます。Keysightの53100シリーズでは接続中は「待機モード」が維持され、OCXOの電源が入れ直される度に発振するのを防ぎます。

  • 温度安定度(25 ℃が基準):<2 x 10-9
  • エージング・レート
    1日:<5 x 10-10
    1ヶ月:<1.5 x 10-8
  • ターンオン安定度対時間(30分、24時間が基準):<5 x 10-9
  • 校正:電子校正