検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

概要

推奨後継製品は、新製品の53200シリーズRF/ユニバーサル周波数カウンタ/タイマです。注記:53132Aは150 psタイミング分解能を提供しています。後継製品として、53220A(100 ps)および53230A(20 ps)があります。53230Aオプション106は、6 GHz RF入力を提供します。

53131A/53132A/53181A周波数カウンタから後継製品の53200シリーズRF/ユニバーサル周波数カウンタ/タイマへの移行

Keysight 53132Aは、チャネル1およびチャネル2で225 MHzまでの周波数を測定できるユニバーサル・カウンタです。オプション030によりチャネル3が追加され、周波数が3 GHzまで拡張されます。チャネル3は、入力コネクタにチャネル1およびチャネル2と同じ手軽なBNCコネクタを使用し、周波数、時間および比(CH1/CH3、CH3/CH1)を測定します。姉妹オプションが用意されており、オプション050 で5 GHz、オプション124では12.4 GHz になります。

オプション061により、裏面パネルに入力コネクタを持つことができます。チャネル1およびチャネル2は、前面パネルと並列に裏面にも入力コネクタが追加設置されます。他方、チャネル3は、周波数が高くなるので、前面パネルの入力コネクタが裏面パネルに移されます。

  • 周波数レンジ: 100 MHz~3 GHz
  • 時間測定: 0.33 ns~10 ns
  • 周波数比測定: CH1/CH3、CH3/CH1
  • 入力コネクタ: BNC(メス)
  • 入力レンジと感度: -27 dBm~+19 dBm(100 MHz~2.7 GHz)、-21 dBm~+13 dBm(2.7 GHz~3 GHz)
  • ダメージ・レベル: 5 Vrms
  • インピーダンス: 50Ω
  • カップリング: AC
  • VSWR: <2.5