Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
インサーキット・テスト・システム
キーサイトのインサーキット・テスト(ICT)・システム - 3070 ICTは、明日のボードテストの課題解決に向けた技術を提供します。
インサーキット・テスト・システムー30年以上にわたるリーダーシップ
キーサイトのインサーキット・テスト(ICT)・ソリューションは、明日のボードテストの課題に対応する技術をお届けするという革新的な精神を持ち続けています。 30年以上にわたるICTの専門知識により、HPやAgilent時代も含め、お客様の投資を保護するイノベーションで業界をリードし続けています。
5G、IoT(モノのインターネット)、自動車やエネルギー産業向けの電子機器メーカーは、非常に複雑でグローバルに接続された製造環境の中で事業を展開しています。 製造の進化に伴い、インダストリー4.0における「スマートファクトリー」環境のメリットを活用するために、高いスループットと一貫性、再現性のある結果を提供できるテストシステムを必要としています。
キーサイトでは、幅広いプリント基板アセンブリ(PCBA)テストへのアクセスやカバレージの問題に幅広く対応するため、電子機器メーカー向けに先進のボード・テスト・ソリューションを提供しています。 テスト速度を最大40 %向上させる高速シリコンネイルとバウンダリスキャン機能を備えた比類のないインラインおよびオフラインテスターi3070と、世界初の20コアパラレルテスターのi7090をご紹介します
キーサイトのi3070シリーズ6 ICTは、IoT、5G、自動車、エネルギーアプリケーション向けの幅広いPCBAサイズに対応しています。 i3070は、独自の設計により、寄生容量による望ましくない影響の最小化、クロストークに対する耐性の向上、漂遊信号カップリングを排除し、一貫性と再現性のある測定結果を提供します。
小型化が進むPCBA上の高速デバイスやハイパワーデバイスのテストが困難な場合でも、独自の課題をもたらすフレキシブルPCBxの人気が高まっている場合でも、キーサイトは設計から製造までの基板および機能テストのパートナーとして信頼いただけます。
最適なシリーズを見つけましょう
アップタイム・サポートおよびサービス
自動インサーキットテスタ
インサーキットテスタ Medalist i1000
イン・サーキット・テスト > i3070 システム
3070AF ICT i3070のアクセサリ
x1149バウンダリ・スキャン・アナライザ
i7090 大規模並列ボード・テスト・システム
nanoVTEPベクタレス・テスト・アプリケーション
i3070 ユーティリティ・カード
全シリーズを表示
注目のリソース
DFTイネーブルメントによる製品の市場投入までの時間短縮
高速PCBA設計の一般的な課題
高速PCB設計におけるシグナルインテグリティーの問題は、デバイスの動作周波数の上昇に伴い、より一般的になっています。 高速シミュレーションや相互接続ツールは、設計者が問題を解決するのに役立ちますが、より経験豊富な業界全体の交流が必要です。 こちらではますます広がる問題のいくつかをリストしています。
高速PCBA設計の複雑化
- 高速トレースのインピーダンス感受性のため、テストプローブを追加することはできません。
- このテストプローブがなければ、部品の相互接続の十分なテストを行うことは不可能になります。
PCBAの小型化
- エレクトロニクスが複雑化し、PCBAは小型化してきています。
- 電子機器の複雑化により、PCBAの密度が高くなり、テスト・アクセス・ポイントを追加する余地が少なくなっています。
ICの小型化
- 消費者の携帯製品の小型化および薄型化への需要により、シリコンノードの小型化も必要となり、同じサイズのICパッケージに多くの半導体技術を詰め込むようになっています。
- 集積回路(IC)のほとんどが、複雑なシステムオンチップになっています。 PCBAレベルでの回路に影響を与えないシリコン・ノード・テストは、これらの複雑なICで「トラブルが見つからない」という問題を減らすために重要です。
DFTイネーブルメントによる市場投入までの時間短縮
プリント基板アセンブリ(PCBA)のテスト容易化設計(DFT)は、設計段階から大量生産まで製品の成功を提供することで、新製品が高品質な製品を短時間で達成することを保証する設計ステップです。 サイクルタイムの短縮は、テスト容易化のためのデザインの結果であり、設計の不備から生じる反復的な再設計を排除することができます。
新興技術は、5Gから6G、モノのインターネット、自律走行車、人工知能(AI)、仮想現実(VR)へと継続的に進化しています。 これらすべてが、設計および製造テスト段階、特に常に変化するPCBAの小型化に対応した高いテストカバレージを保証する上での課題となっています。
今日の複雑なPCBAのテスト容易性を達成するための詳細情報については、以下のアプリケーションノートをご参照ください。
アプリケーションノート:IEEE 1687 – シリコンテストからボードテストへ
適切なツールで機能を拡張
キーサイトのボード・テスト・システム・ソフトウェアは、豊富な機能を備え、PCBA製造テスト用に特別に設計されています。 これらのツールは、デザインからプロトタイプ、NPI、大量生産に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階でバウンダリスキャンテストを成功させることを保証します。
DFT解析ツール
DFT解析ツールはx1149 SWの一部としてご利用いただけます。 このツールは、高いテストカバレージを保証するという観点から、PCBA上のDFTがどのくらい機能しているかを把握することができます。 以下は、このソフトウェアアプリケーションへのリンクです。
Keysight x1149バウンダリ・スキャン・アナライザ ソフトウェアリリース
ICTソフトウェア
ICTは、製造生産ラインで最もよく使用される基板製造テストです。 どのようなテストカバレージが得られるかを確認するには、以下のリンクからi3070 ICTソフトウェアをダウンロードしてください。
ご要望、ご質問はございませんか。