検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

スループット・マルチプライヤ 

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

YHP、HP、アジレントから引き継がれるインサーキットテスタのラインナップをご覧ください。

スループット・マルチプライヤは、PanelTestと組み合わせて使用すると、最大4枚のボードをパラレルにテストできます。ボードは、1枚ずつではなく複数枚がパネル内でテストされます。テスト・オペレータは、各ボードでの作業時間を短縮でき、良品ボードに遅延が生じることなく、不良ボードの修理に移れます。良品ボードは製造ラインを遅延なく通過し、スループットの向上、オペレーション・コストが削減されます。

Keysightは、スループット向上のためにスループット・マルチプライヤの特許を 1992年に取得しました。単に、4個のテスト・モジュールを 1つのテスト・システム内に統合したものです。各モジュールは、自己充足型で、デジタルおよびアナログ・インサーキット測定機能を備えています。Keysightの革新的なアーキテクチャで、最大 4枚のボードをパラレルにテストすることにより、1 枚のボードのテスト時間の 1.6倍の時間で、4枚のボードをテストできます。

PanelTestソフトウェアと組み合わせると、スループット・マルチプライヤにより、冗長なテスト作成やデバッグを回避できます。