検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PanelTest

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

概要

多くのメーカが、1枚以上のボードを、1つのパネル内に配置しています。PanelTestを使用すると、セットアップ・データをボード・タイプごとに 1度入力するだけで、各パネルでテストすることができます。インサーキット・プログラムは、ボード上のすべてのデバイス用にデバイス・テストを自動的に作成します。このソフトウェアを使用すると、パネル化してテストを実行でき、ボード 1枚あたりの処理時間が短縮されるので、大幅なスループットの向上が期待できます。セットアップ・データは、パネルごとに 1度入力するだけなので、オーバヘッド時間を短縮できます。全体的には、自動テスト作成で冗長的な作業を削減することにより効率が向上し、編集によりテスト開発とECOが高速化されます。さらに、ボードの独立給電が可能になり、修理/作業の際に、個々のボードをアイソレートすることができます。