検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4373A 光コンポーネント・アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysightの 新しい光コンポーネント・アナライザN4373Aを使用すると、CATV、PON、SAN、高速ネットワーキング用E/E、O/E、E/O、O/Oコンポーネント、光ファイバのテストと解析が行えます。これはKeysightのネットワーク・アナライザとNISTにトレーサブルなO/E変換との理想的な統合により、実現されています。

柔軟な製品構成により、研究および製造環境に最適です。

特長:

  • 業界最速のSパラメータ解析(リニア伝送/反射解析)
  • 変調周波数、300 kHz~20 GHz (最高67 GHz)
  • 波長カバレージ:850 nm (MM)、1310 nm (SM)、1550 nm (SM)
  • 業界最高のダイナミック・レンジを備え、NISTに対してトレーサブルなO/E – E/O変換
  • プロービング・ピンまでの柔軟な校正機能
  • 4ポートENA/PNA-Lとの差動接続
  • LAN、USB、GPIB測定器との制御/データ・インタフェース

利点:

  • フル・コンポーネント評価により、研究開発プロセスを最適化
  • 製品オプションの柔軟性とモジュラ構造により、投資を保護
  • 測定速度と仕様化された信頼性により、製造スループットと歩留まりを最適化
  • プログラム可能な自動化機能と再現性の高いトラッキング機能