検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available M8030A マルチチャネルBERT 

    M8030A マルチチャネルBERT

    • 最高16 Gb/sの10チャネルBERT
    • 任意に組み合わせ可能なパターンジェネレーターまたはアナライザチャネル
    • 14スロットAXIeメインフレームに収まるモジュラー製品のため容易に拡張可能
    • PCIeおよびPONのようなマルチチャネルアプリケーション用
    • 容易な特性評価用M8070Aソフトウェア

  • N7764A Product Image N7764A 4チャネル可変光アッテネータ 

    N7764A 4チャネル可変光アッテネータ

    Keysight N7764A可変光アッテネータは、優れた性能を低価格で提供します。

  • No image available M8020A J-BERT高性能BERT構成 

    M8020A J-BERT高性能BERT構成

    • 最高8.5/16 Gb/sのデータレート対応のパターンジェネレータおよびエラーディテクタ
    • 1~4個の16 Gb/s BERTチャネルを単一の5スロットAXIeシャーシに装備
    • 損失エミュレーションのためのISIの統合と調整
    • PCI Express用インタラクティブ・リンク・トレーニング
    • 内蔵のクロック・データ・リカバリおよびイコライゼーション

  • No image available M8040A 64 G baud高性能BERT 

    M8040A 64 G baud高性能BERT

    • 最大32 Gbaud/64 Gbaudのレートをサポートするパターンジェネレーター/アナライザ
    • PAM-4またはNRZを選択可能
    • ディエンファシス機能の内蔵、第2ジッタチャネルの装備
    • 真のPAM-4エラー解析
    • AXIeモジュール:3スロットのジェネレーターと1スロットのアナライザ

  • No image available N1000A DCA-X広帯域オシロスコープメインフレーム 

    N1000A DCA-X広帯域オシロスコープメインフレーム

    • 広帯域
    • 低ノイズ
    • 高速サンプリング
    • アップグレード可能
    • 電気、光、TDR/TDT/Sパラメータ解析
    • 多様な規格用のコンプライアンス・テスト・パッケージ

  • N7745A Optical Multiport Powermeter N7745C Optical Multiport Power Meter, 8 channels 

    N7745C Optical Multiport Power Meter, 8 channels

    • N7745C Optical Multiport Power Meter, 8 channels
    • 8 independent power channels with 1 µs minimum averaging time
    • Compact form factor, only 1 height unit
    • Connector concept separates connecting from measurement task

  • N7745A Optical Multiport Powermeter N7744C Optical Multiport Power Meter, 4 channels 

    N7744C Optical Multiport Power Meter, 4 channels

    • N7744C Optical Multiport Power Meter, 4 channels
    • 4 independent power channels with 1 µs minimum averaging time
    • Compact form factor, only 1 height unit
    • Connector concept separates connecting from measurement task