検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • バースト・パッケージを発生し、制御するシーケンス・エディタ
  • TDMAのための正確なバースト・タイミング制御
  • プリアンブル・ステートを制御可能
  • 単一遅延を調整可能
  • 自動セル同期
  • 動作範囲: 20.8 Mb/s ~ 3.3 Gb/s
  • LVDSを含め、真の差動データ発生および解析
  • 優れた波形および信号の質

概要

柔軟性に優れ、コスト効率の高いPON送受信機テスト・ソリューション

パッシブ光ネットワーク (PON)の拡張は、FTTx用コンポーネントの需要増を導き、コスト効率の高い試験が求められています。

PON Image

たとえば、レーザ光源のタイミング制御やGPON/BPONで使われるTDMAによるアップストリーム・ブロードキャストの制御など、データ・バーストの正確なタイミングは、OLT/ONUの標準に準拠した試験のために不可欠です。 Keysight ParBERT 81250は、パターン・シーケンサにより、多チャネルの正確なバースト・タイミング制御ができます。

ParBERT 81250は、Keysight 8163B/8164Bライトウェーブ・マルチメータ・システムおよびKeysight 81600Cディジタル・コミュニケーション・アナライザと組合せ、電気および光テストのための柔軟性に富むテスト・システムを構成します。 これらの測定器に付属するPnPドライバにより、光パワー対BER試験からマスク試験やジッタ測定に至るまでの広範な測定が簡単かつ心地よくできます。

アプリケーション・ノート “Physical Layer Testing of Passive Optical Network (PON) Modules”は、Aglent ParBERT 81250/LMS 8163B/81600C DCA-JによるPON試験を詳細に記述しています。 この資料は、ライブラリをクリックしてダウンロードすることができます。

Keysight ParBERT 81250は以下のような特長を有します。

PON Result

詳細情報

他の関連製品およびソリューション