検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

自動化:

  • テストの選択、コンフィギュレーション、接続、実行および結果レポートを助けるテスト・セットアップ・ウィザード
  • 測定接続セットアップを表示
  • 個々のテスト用にオシロスコープを自動設定
  • テスト・レポート記載事項: テストの構成、行われた測定、合否ステータス、マージン解析および波形

サポートされる標準:

  • HDMI 1.1、1.2、1.3
  • HDMIトランスミッタ電気テストの完全なセット

要件:

  • N5405B HDMIテスト・フィクスチャ
  • N1080A TPAフィクスチャ

概要

Keysight N5399A HDMI電気性能検証/コンプライアンス・ソフトウェア(Infiniium 54850およびDSO80000シリーズ・オシロスコープ用)は、セットトップ・ボックス、デジタル・ビデオ・レコーダ、DVDプレーヤ、マザーボードなどのHDMI(High Definition Multi-media Interface)の検証とデバッグを容易に行えます。HDMI電気テスト・ソフトウェアを使用すると、HDMI電気チェックリスト・テストを自動的に実行して、結果を柔軟なレポート・フォーマットで表示します。レポートには、測定データの他に、デバイスがそれぞれのテストにどの程度のマージンで合格/不合格したかを示すマージン解析が含まれています。

N5405A HDMIテスト・フィクスチャ・ボードを使用すると、HDMI測定のプロセスが容易になります。このフィクスチャは、トランスミッタ・コンプライアンス・テストに必要な電気測定ポイントへのアクセスを提供します。 N5405A HDMIテスト・フィクスチャ・ボード