検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 60~90 GHzの周波数レンジ
  • WR-12出力ポートフランジ
  • +6 dBm/90 GHzのハイパワー出力
  • E8257DまたはE8267D PSG(オプション1EU搭載)から直接ドライブ DC電源要件に対応するPSG信号源モジュールインタフェース
  • 入力パワー保護
  • PSGでの周波数の直接制御/表示
  • ミリ波信号源モジュールでFM/PM/パルス変調を使用可能

概要

E8257DS12ミリ波信号源モジュールは、OML, Inc.製(AGシリーズ)のミリ波信号源モジュールの1つで、E8257DまたはE8267D(オプション1EU搭載)で直接動作するように設計されていて、60~90 GHzの導波管バンド用ハイ・パワー・ミリ波テスト信号を提供します。E8257DS12は、高い周波数確度および周波数分解能のドライブ用PSGを実現します。


その他のミリ波テスト機器ソリューションについては、OML, Inc までお問い合わせください。
 

関連する業種&テクノロジー