検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5402A CANシリアル・データ解析ソフトウェア・オプション

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • CAN(Controller Area Network)シリアル・プロトコルのサポート
  • シリアル波形と同期したシリアル・デコードの画面表示
  • 16進、10進、2進の数値表示フォーマット
  • 独自のリスタウィンドウにデータ転送情報を表示して、クリックで自動ズーム可能
  • ナビゲーション・コントロールでシリアル・パケット検索
  • データを検索し、パケットを検出した時に収集を停止するソフトウェア・トリガ

概要

Keysight N5402A オートモーティブ・シリアル・データ解析 (SDA) ソフトウェアは、自動車や工業機器に共通して広く採用されている差動コントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) および FlexRay シリアル・バスを素早く容易にデバッグするために用意されています。 信号が正常であることを確認するために不可欠なツールであるオシロスコープ (Keysight Infiniium 8000 シリーズ, 54830 シリーズ, 54850 シリーズまたは 80000 シリーズ) にプロトコル・レベルのデバッグ情報を用意します。 この新しくエンハンスされたシリアル解析能力を備えている N5402A は、単にデコードするのみでなく、リスト・ウィンドウ・ビュー, ソフトウェア・サーチおよびサーチのためのトリガができます。