検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10833A
GPIBケーブル 1m 

GPIBケーブル 1m

10833A
Keysight 10833A (1 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。
10,015
10833B
GPIBケーブル 2m 

GPIBケーブル 2m

10833B
Keysight 10833B (2 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。
11,267
10833C
GPIBケーブル 4m 

GPIBケーブル 4m

10833C
Keysight 10833C (4 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。
12,518
1146B
100 kHz/100 A 4電流プローブ 

100 kHz/100 A 4電流プローブ

1146B
  • 周波数レンジ:DC~100 kHz(-3dB、電流ディレーティングあり)
  • 電流範囲:100 mV/A:100 mA~10 Aピーク、10 mV/A:1~100 Aピーク
  • 動作電圧:最大600 V
94,993
1147B
50 MHz/15 A AC/DC電流プローブ 

50 MHz/15 A AC/DC電流プローブ

1147B
  • フラットな帯域幅(DC~50 MHz)
  • 低雑音(<2.5 mA rms)
  • 低挿入損失
お問合せ下さい
E2613A
TQFP/PQFP用0.5mm ウェッジ・プローブ・アダプタ 3信号1個 

TQFP/PQFP用0.5mm ウェッジ・プローブ・アダプタ 3信号1個

E2613A
0.5mmのIC用のKeysight ウェッジ・プローブ・キットには、3信号をプロービングするためのKeysight ウェッジが1個含まれています。
22,417
E2614A
TQFP/PQFP用0.5mm ウェッジ・プローブ・アダプタ 8信号1個 

TQFP/PQFP用0.5mm ウェッジ・プローブ・アダプタ 8信号1個

E2614A
0.5mmのIC用のKeysight ウェッジ・プローブ・アダプタ・キットには、8信号をプロービングするためのKeysight ウェッジが1個含まれています。
32,285
E2615A
TQFP/PQFP用0.65mmウエッジ・プローブ・アダプタ 3信号2個 

TQFP/PQFP用0.65mmウエッジ・プローブ・アダプタ 3信号2個

E2615A
E2615A TQFP/PQFP用0.65mmウエッジ・プローブ・アダプタ 3信号2個
22,417
E2616A
0.65 mmウェッジ・プローブ・アダプタ、TQFPおよびPQFP用、8信号、数量1 

0.65 mmウェッジ・プローブ・アダプタ、TQFPおよびPQFP用、8信号、数量1

E2616A
Keysight E2616Aは、TQFP(Thin Quad Flat Pack)およびPQFP(Plastic Quad Flat Pack)用のウェッジ・プローブ・アダプタです。
31,580
E2643A
0.5mm Keysight ウエッジ・プローブ・アダプタ 16信号1個 

0.5mm Keysight ウエッジ・プローブ・アダプタ 16信号1個

E2643A
この16信号 Keysight ウェッジは、0.5mmのTQFPやPQFPのICパッケージに簡単に、しかも確実に接続することができます。
51,035
E2644A
0.65mm Keysight ウェッジ・プローブ・アダプタ 16チャネル1個 

0.65mm Keysight ウェッジ・プローブ・アダプタ 16チャネル1個

E2644A
この16信号 Keysight ウエッジにより、0.65mmのTQFPやPQFPのICパッケージに簡単に、しかも確実に接続することができます。
51,035

関連ソフトウェア製品

  • N5408A Infiniium 54830 Series 2-channel Oscilloscope Memory Upgrade N5408A Infiniium 54830シリーズ 2チャネル・オシロスコープのメモリ・アップグレード [販売・サポート終了製品] 

    N5408A Infiniium 54830シリーズ 2チャネル・オシロスコープのメモリ・アップグレード [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 54830シリーズ 2チャネル・オシロスコープのメモリ・アップグレード

  • Local License N5435A オシロスコープ用アプリケーション・サーバー・ライセンス 

    N5435A オシロスコープ用アプリケーション・サーバー・ライセンス

    N5435A Infiniium アプリケーション・サーバー・ライセンスは、Infiniium オシロスコープ用アプリケーション・ソフトウエアの 一段と柔軟性に富んだ使用権を提供します。

  • N5391A Low-Speed N5391A I2C および SPI 用 N5391A 低速シリアル・データ解析ソフトウェア 

    N5391A I2C および SPI 用 N5391A 低速シリアル・データ解析ソフトウェア

    低速シリアル・データ解析(SDA)ソフトウェアを使用すると、I2C(Inter-Integrated circuit )、2線式または3線式SPI(Serial Peripheral Interface )シリアル通信バスを容易にデバッグすることができます。

  • InfiniiScan Event Identification Software for 80000 Series oscilloscopes N5414A 90000/80000シリーズ・オシロスコープ用InfiniiScan波形・イベント検索ソフトウェア (N5414A) [販売・サポート終了製品] 

    N5414A 90000/80000シリーズ・オシロスコープ用InfiniiScan波形・イベント検索ソフトウェア (N5414A) [販売・サポート終了製品]

    Infiniiumシリーズ・オシロスコープ用のInfiniiScan波形・イベント検索ソフトウェア

  • N5392A Board N5392A イーサネット用電気性能検証/コンフォーマンス・ソフトウェア [販売終了製品] 

    N5392A イーサネット用電気性能検証/コンフォーマンス・ソフトウェア [販売終了製品]

    Infiniiumシリーズ・オシロスコープ用のソフトウェアで、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tイーサネット・デザインの容易な検証/デバッグを実現します

  • N5384A High-Speed SDA N5384A N5384A ハイスピード・シリアル・データ解析ソフトウェア・オプション 

    N5384A N5384A ハイスピード・シリアル・データ解析ソフトウェア・オプション

    ハイスピード・シリアル・データ解析(SDA)ソフトウェアを使用すれば、ハイスピード・シリアル・インタフェースとエンベディッド・クロックを採用したデザインのシグナル・インテグリティを効率的に評価することができます。

  • Content Body N5400A EZJIT Plusジッタ解析ソフトウェア・オプション 

    N5400A EZJIT Plusジッタ解析ソフトウェア・オプション

    EZJIT Plusは、エンベディッド・クロック周波数やデータの繰り返しパターンをオシロスコープの入力部で....

  • EZJITジッタ解析ソフトウェア E2681A EZJITジッタ解析ソフトウェア・オプション 

    E2681A EZJITジッタ解析ソフトウェア・オプション

    KeysightのInfiniiumオシロスコープにより、デザインの信頼性を左右するジッタ成分を特定して定量化できます。

関連製品&ソリューション

  • Agilent 54621A Product Photograph 54621A 2チャネル60MHzオシロスコープ [販売・サポート終了製品] 

    54621A 2チャネル60MHzオシロスコープ [販売・サポート終了製品]

    54621Aは、2005年11月1日で販売完了となります。代替製品としてDSO/MSO6000シリーズ・オシロスコープを推奨しています。

  • Agilent 54621D Product Photograph 54621D 2+16チャネル60MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ [販売・サポート終了製品] 

    54621D 2+16チャネル60MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ [販売・サポート終了製品]

    54621Dは、2005年11月1日で販売完了となります。代替製品としてDSO/MSO6000シリーズ・オシロスコープを推奨しています。

  • Agilent 54622A Product Photograph 54622A 2チャネル100MHzオシロスコープ [販売・サポート終了製品] 

    54622A 2チャネル100MHzオシロスコープ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 54622Aは、MegaZoom大容量メモリ、高解像度ディスプレイ、多彩なトリガ機能のすべての特長を備えながらもコスト...

  • Agilent 54622D Product Photograph 54622D 2+16チャネル100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ [販売・サポート終了製品] 

    54622D 2+16チャネル100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 54622D 100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ(MSO)は、2本のアナログ・チャネルと16本のディジタル...

  • Agilent 54624A Product Photograph 54624A 4チャネル100 MHzオシロスコープ [販売・サポート終了製品] 

    54624A 4チャネル100 MHzオシロスコープ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 54624Aは、多数のアナログ信号を持つデザインに対して必要となるチャネル数と測定能力を提供します。MegaZoom大容量...

  • 54641A Product Photograph 54641A 2チャネル350 MHzオシロスコープ [販売・サポート終了製品] 

    54641A 2チャネル350 MHzオシロスコープ [販売・サポート終了製品]

    54641Aは、2005年11月1日で販売完了となります。代替製品としてDSO/MSO6000シリーズ・オシロスコープを推奨しています。

  • 54641D Product Photograph 54641d 2+16チャネル350 MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ [販売終了製品] 

    54641d 2+16チャネル350 MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ [販売終了製品]

    54641Dは、2005年11月1日で販売完了となります。代替製品としてDSO/MSO6000シリーズ・オシロスコープを推奨しています。

  • 54642D Product Photograph 54642D 2+16チャネル500 MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ [販売・サポート終了製品] 

    54642D 2+16チャネル500 MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ [販売・サポート終了製品]

    54642Dは、2005年11月1日で販売完了となります。代替製品としてDSO/MSO6000シリーズ・オシロスコープを推奨しています。

  • Infiniium Oscilloscope 54830B 2チャネル、600MHz、最高4Gサンプル/s [販売・サポート終了製品] 

    54830B 2チャネル、600MHz、最高4Gサンプル/s [販売・サポート終了製品]

    最高サンプリング速度4Gサンプル/sで、4MポイントのMegaZoomロングメモリ(最大128Mポイントまで拡張可能)内蔵の600MHz 2チャネル・オシロスコープ

  • 54831B Product Photograph 54831B Infiniiumオシロスコープ: 4チャネル、600MHz、最高4Gサンプル/s [販売・サポート終了製品] 

    54831B Infiniiumオシロスコープ: 4チャネル、600MHz、最高4Gサンプル/s [販売・サポート終了製品]

    最高サンプリング速度4Gサンプル/sで、4MポイントのMegaZoomロングメモリ(最大128Mポイントまで拡張可能)内蔵の600MHz 4チャネル・オシロスコープ

  • Mixed-Signal Infiniium Oscilloscope 54831D 4+16チャネル、600MHz、ミックスド・シグナルInfiniiumオシロスコープ [販売・サポート終了製品] 

    54831D 4+16チャネル、600MHz、ミックスド・シグナルInfiniiumオシロスコープ [販売・サポート終了製品]

    最大128MポイントのMegaZoomロングメモリを内蔵した600MHz、4+16チャネルMSO。ますます複雑になるエンベディッド・ディジタル機器の設計にはMSOが最適です。

  • 54832B Product Photograph 54832B Infiniiumオシロスコープ:4チャネル、1GHz 、最高4Gサンプル/s [販売・サポート終了製品] 

    54832B Infiniiumオシロスコープ:4チャネル、1GHz 、最高4Gサンプル/s [販売・サポート終了製品]

    最高サンプリング速度4Gサンプル/sで、4MポイントのMegaZoomロングメモリ(最大128Mポイントまで拡張可能)内蔵の1GHz 4チャネル・オシロスコープ

  • Mixed-Signal Infiniium Oscilloscope 54832D 4+16チャネル、1GHz、ミックスド・シグナルInfiniiumオシロスコープ [販売・サポート終了製品] 

    54832D 4+16チャネル、1GHz、ミックスド・シグナルInfiniiumオシロスコープ [販売・サポート終了製品]

    最大128MポイントのMegaZoomロング・メモリを内蔵した1GHz、4+16チャネルMSO。ますます複雑になるエンベディッド・ディジタル機器の設計にはMSOが最適です。

  • 54846B 54846B 4チャネル、2.25GHz、最大8GS/s、Infiniium オシロスコープ [販売・サポート終了製品] 

    54846B 4チャネル、2.25GHz、最大8GS/s、Infiniium オシロスコープ [販売・サポート終了製品]

    Keysight Infiniium 54846Bは、Infiniiumシリーズオシロスコープの最上級モデルです。

  • Agilent photo E2688A N2855A USB 2.0コンプライアンス・テスト・オプション [販売・サポート終了製品] 

    N2855A USB 2.0コンプライアンス・テスト・オプション [販売・サポート終了製品]

    Keysight N2855Aは、オシロスコープで信号を観測するような簡単さでUSBシグナル・インテグリティ試験をおこないます。

  • E2683A E2683A USB 2.0コンプライアンス・テスト・オプション [販売・サポート終了製品] 

    E2683A USB 2.0コンプライアンス・テスト・オプション [販売・サポート終了製品]

    E2683A USB 2.0コンプライアンス・テスト・オプションを使用すれば、USBシグナル・インテグリティ・テストはオシロスコープで信号を捕捉するだけの簡単なものになります。

  • N5416A USB 2.0 Compliance Test software N5416A USB 2.0コンプライアンス・テスト・ソフトウェア 

    N5416A USB 2.0コンプライアンス・テスト・ソフトウェア

    N5416A USB 2.0コンプライアンス・テスト・ソフトウェアを使用すれば、オシロスコープの波形をPCに転送しなくても、オシロスコープでの信号捕捉と同じくらい容易にUSBシグナル・インテグリティ・テストを実行できます。