検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5053A マイクロ波ダウンコンバータ 3 GHz to 26.5 GHz, 110 GHz

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

構成例  

構成例

E5053A Microwave downconverter

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • E5052A信号源アナライザ(SSA)専用のマイクロ波ダウンコンバータとして動作します。
  • E5052A SSAのすべての機能がE5052A SSAユーザ・インタフェースにシームレスに統合されます。
  • 相互相関法により、位相雑音感度をマイクロ波およびミリ波の周波数にまで拡張します。

概要

E5053Aマイクロ波コンバーターは、E5052A/Bシグナル・ソース・アナライザ(SSA)と組み合わせて動作するように設計されています。E5053Aマイクロ波コンバーターを組み合わせると、E5052A/B SSAは26.5 GHzまで優れた位相雑音性能を提供します。さらに、1ペアの11970シリーズ高調波ミキサーと組み合わせることにより、110 GHzまで位相雑音測定が行えます。