検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N7509A 広帯域信号シミュレーション用波形生成ツールボックス

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • Agilent N6031A Product Photo N6031A 任意波形発生器、10 ビット、1.25 Gサンプル/s [販売・サポート終了製品] 

    N6031A 任意波形発生器、10 ビット、1.25 Gサンプル/s [販売・サポート終了製品]

    KeysightのN6031A任意波形発生器は、複雑な広帯域波形の作成が可能です

  • No image available E8267D PSGベクトル信号発生器、100 kHz~44 GHz 

    E8267D PSGベクトル信号発生器、100 kHz~44 GHz

    • 44 GHz(500 GHzまで拡張可能)
    • 高性能: 研究開発、製造
    • 最大80 MHzの帯域幅(内蔵ベースバンドジェネレーター)、外部I/Q入力(最大2 GHz)
    • Signal Studioソフトウェアによるリアルタイム信号作成

  • N6030A任意波形発生器、500 MHz N6030A 任意波形発生器、15ビット, 1.25 GS/s [販売・サポート終了製品] 

    N6030A 任意波形発生器、15ビット, 1.25 GS/s [販売・サポート終了製品]

    任意波形発生器、500 MHz

  • M9330A Arbitrary Waveform Generator 15 bit 1.25GS/s M9330A 任意波形発生器、15ビット、1.25 Gサンプル/s 

    M9330A 任意波形発生器、15ビット、1.25 Gサンプル/s

    M9330Aは、高分解能/広帯域の任意波形発生器であり、15ビットの垂直軸分解能と1.25 Gサンプル/sのサンプリング・レートにより、レーダ、衛星、周波数アジャイル通信システム向けの現実的な波形を作成できます。

  • M9331A Arbitrary Waveform Generator 10 bit 1.25GS/s M9331A 任意波形発生器、10ビット、1.25 Gサンプル/s 

    M9331A 任意波形発生器、10ビット、1.25 Gサンプル/s

    M9331Aは、広帯域の任意波形発生器であり、優れた信号品質と1.25 Gサンプル/sのサンプリング・レートにより、超広帯域波形の作成に高い性能を発揮します。