検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N7509A 広帯域信号シミュレーション用波形生成ツールボックス

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

このツールは、ベースバンド変調を簡単に利用するためのインタフェースを提供するもので、最高1 GHzのRF帯域幅の信号を扱えます。きわめて複雑な信号を、ソフトウェア・インタフェースを通じて容易に作成できます。信号を定義するには、基本的なパラメータを入力する方法と、MATLAB® などのエンジニアリング環境で作成したファイルを使用する方法があります。メイン・メニューの選択の1つ1つに対して、後続の画面が表示され、波形の定義に必要なパラメータを入力して内蔵校正ルーチンを起動することができます。サブパネルの画面には、入力したパラメータから計算された理想的な周波数ドメイン波形が表示されます。測定器のハードウェアに接続せずに開発と操作が行なるシミュレーション・モードも用意されています。

信号の種類として、AM、FM、PM、マルチトーン、パルス、チャープなどがあります。

MATLABはMath Works, Incの米国における登録商標です。