検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

1465A-053 バッテリ・ドレイン・アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

関連ソフトウェア製品

  • No image available Keysight VEE 

    Keysight VEE

    • グラフィカル言語環境により、測定/解析に迅速かつ容易にアクセスできます 
    • 測定テスト用のプログラム開発が加速されます 
    • キーサイトまたは他社の測定器を、2ステップ以内の操作で高速かつ容易に接続できます

  • No image available 対話型ファンクション・テスト(IFT)ソフトウェア 

    対話型ファンクション・テスト(IFT)ソフトウェア

    デザイン・ライフサイクルの早い段階で欠陥を検出するためのソリューション:IFTは、デバイスの生産コスト全体を削減するために、移動機の研究開発時にラボ環境で実環境のファンクション・テストが行えます。

  • No image available ワイヤレス・テスト・マネージャ 

    ワイヤレス・テスト・マネージャ

    Agilenワイヤレス・テスト・マネージャ・ソフトウェアを使用すると、無線デバイスの校正やテストを容易に自動化、最適化できます

関連製品&ソリューション

  • No image available 663xxシリーズ 移動体通信用DC電源 ( 45W, 100W ) 

    663xxシリーズ 移動体通信用DC電源 ( 45W, 100W )

    ディジタル移動体通信テストのための理想的な製品です。テストのためのパワーを備え、移動体製品のパルス電流の特性に必要なピーク電流測定を行うことができます。

  • No image available 移動機テスト用電源 

    移動機テスト用電源

    Keysight 66300およびE3600シリーズのDC電源は、デジタル・ハンドセットのテスト・ニーズに合わせて最適化されています。

  • 14565B_B0101_sm.gif 14565B デバイス特性評価ソフトウェア(テスト・オートメーション機能付き):対応するハードウェアでのバッテリ・ドレイン解析機能を含む 

    14565B デバイス特性評価ソフトウェア(テスト・オートメーション機能付き):対応するハードウェアでのバッテリ・ドレイン解析機能を含む

    14565Bデバイス特性評価ソフトウェアは、ポータブル型のバッテリ駆動デバイス(3Gハンドセット、PDA、無線LAN、Bluetooth(TM)対応デバイスなど)の電流特性を評価し、長時間の動作を実現することを目的としています。