検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

54855A InfiniiumオシロスコープおよびInfiniiMax 1134Aプロービング・システム

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

関連ソフトウェア製品

関連製品&ソリューション

  • No image available E5850A オシロ・ロジアナ・リンク [販売・サポート終了製品] 

    E5850A オシロ・ロジアナ・リンク [販売・サポート終了製品]

    Keysight E5850Aオシロ・ロジアナ・リンクは、1台のロジック・アナライザとオシロスコープの間で時間相関測定を可能にします...

  • Cascade Microtech EZプローブ・ポジショナ E2654A Cascade Microtech EZプローブ・ポジショナ [販売・サポート終了製品] 

    E2654A Cascade Microtech EZプローブ・ポジショナ [販売・サポート終了製品]

    Cascade Microtech社の革新的なEZプローブ・ポジショナを使えば、1回の滑らかな動作でX、Y、Z位置を正確かつ安定的に指定できます。

  • 81134A Product Photograph 81134A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、デュアル・チャネル 

    81134A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、デュアル・チャネル

    81134A 3.35GHzデュアル・チャネル・パルス・パターン・ジェネレータは、Keysightの最新世代の高速パルス・パターン・ジェネレータです。

  • 81133A Product Photograph 81133A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、シングル・チャネル 

    81133A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、シングル・チャネル

    Keysight 81133A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHzシングル・チャネル は、Keysightの高速パルス・パターン・ジェネレータの次世代製品です。

  • E2683A E2683A USB 2.0コンプライアンス・テスト・オプション [販売・サポート終了製品] 

    E2683A USB 2.0コンプライアンス・テスト・オプション [販売・サポート終了製品]

    E2683A USB 2.0コンプライアンス・テスト・オプションを使用すれば、USBシグナル・インテグリティ・テストはオシロスコープで信号を捕捉するだけの簡単なものになります。

  • N5416A USB 2.0 Compliance Test software N5416A USB 2.0コンプライアンス・テスト・ソフトウェア [販売終了製品] 

    N5416A USB 2.0コンプライアンス・テスト・ソフトウェア [販売終了製品]

    N5416A USB 2.0コンプライアンス・テスト・ソフトウェアを使用すれば、オシロスコープの波形をPCに転送しなくても、オシロスコープでの信号捕捉と同じくらい容易にUSBシグナル・インテグリティ・テストを実行できます。

  • InfiniiMax probe 1134B InfiniiMax 7 GHzプローブ 

    1134B InfiniiMax 7 GHzプローブ

    • 帯域幅:7 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V
    • 最大入力電圧:±30 V
       

  • InfiniiMax probe 1134A 7GHz InfiniiMax プローブ・アンプ [販売終了製品] 

    1134A 7GHz InfiniiMax プローブ・アンプ [販売終了製品]

    InfiniiMaxを使用することで、ハンズオン測定、ソルダイン、ソケットまたはSMA接続のようなハンズオフ測定などの測定性能を最大にすることができます。