検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

54855A InfiniiumオシロスコープおよびInfiniiMax 1134Aプロービング・システム

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 6 GHz帯域幅オシロスコープ
  • 4チャネル

概要

54855A Infiniiumオシロスコープ、InfiniiMax 1134Aプロービング・システム(1134Aプローブ・アンプ、E2668Aシングルエンド・コネクティビティ・キットまたはE2669A差動コネクティビティ・セット)を組み合わせると、全チャネル20Gサンプル/sで、最高7GHzのフル・リアルタイム帯域幅のサンプリング測定が可能になります。この業界最高のサンプリング・レートにより、波形のアンダーサンプリングに起因する測定誤差や信号のエリアジングを防止することができ、確度と再現性がより高い測定が可能です。この革新的なInfiniiMaxプロービング・システムでは、性能を犠牲にすることなく、厳しい機械的な要件に対応することができます。

特長

1134A InfiniiMaxプローブの仕様、 InfiniiMaxプロービング・システム

  • 帯域幅: 7GHz
  • ダイナミック・レンジ: ± 2.5V
  • DCオフセット・レンジ: ± 12V
  • 最大電圧: ± 30V
  • 差動入力 R: 50kΩ、差動入力 C: 0.27~0.34pF
  • シングルエンド入力 R: 25kΩ、シングルエンド入力 C: 0.44~0.67pF
  • InfiniiMaxプローブ用差動SMAプローブ・ヘッド

WindowsはMicrosoft Corporationの米国の登録商標です。