検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4697F フレキシブル・ケーブル・セット、1.85 mm

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,444,148

構成例  

構成例

N4697F Flexible test port cable set, 1.85 mm

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight N4697Fは、1.85 mm(メス)2-1.85 mm(メス)コネクタと1.85 mm(メス)2-1.85 mm(オス)コネクタで構成される、長さ62 cm1のフレキシブル・ケーブル・セットです。ケーブルの周波数レンジはDC~67 GHzです。

1 ケーブルの長さは補足特性です。

2 特殊で堅牢なメス・コネクタは、ネットワーク・アナライザのテスト・ポートへの接続専用であり、標準のオス・コネクタには接続できません。