検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85058E エコノミー・メカニカル校正キット、1.85 mm

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,841,797

構成例  

構成例

85058E Economy mechanical calibration kit, DC to 67 GHz, 1.85 mm

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • DC~67 GHzの周波数レンジ
  • フル2ポート校正用の校正標準
  • 標準を正しく接続するためのトルク・レンチ
  • テスト・ポートのオス・メス変換用アダプタ
  • 校正証明書

概要

Keysight 85058Eは、1.85 mmシステムのKeysightネットワーク・アナライザの誤差を補正するためのエコノミー・メカニカル校正キットです。 キットには、テスト・ポートのオス・メスを変更するためのアダプタ、正しく接続するためのトルク・レンチが含まれています。 コネクタ・ゲージは別途注文できます。