検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85058B 標準メカニカル校正キット、1.85 mm

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 2,723,120

構成例  

構成例

85058B Standard mechanical calibration kit, DC to 67 GHz, 1.85 mm

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • DC~67 GHzの周波数レンジ
  • フル2ポート校正用の校正標準
  • 標準を正しく接続するためのトルク・レンチ
  • テスト・ポートのオス・メス変換用アダプタ
  • 校正証明書

概要

Keysight 85058Bは、1.85 mmシステムのKeysightネットワーク・アナライザの誤差を補正するための標準のメカニカル校正キットです。 キットには、テスト・ポートのオス・メスを変更するためのアダプタ、コネクタの検査および保守のためのコネクタ・ゲージ、正しく接続するためのトルク・レンチが含まれています。