検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8100xBx 裸ファイバ接続ソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight裸ファイバ・コネクティビティ・ソリューションを使用すると、光コンポーネントをKeysightの標準センサ・モジュール81623B、81624B、81626B、81630B、81634Bに簡単に接続することができます。

Lab measurements for repeatability and reliability available on request.

ソリューションは、さまざまなパッケージとして入手することができます。

81000BC:81623B/24B/26B光パワー・ヘッド用裸ファイバ・コネクティビティ・セット(光パワー・ヘッド・アダプタ×1、ゲージ×1、直径0~400 µmのファイバ用ファイバ・ホルダ×1、直径400~900 µmのファイバ用ファイバ・ホルダ×1)

81000BI:81630B/34B光センサ用裸ファイバ・コネクティビティ・セット(光センサ・アダプタ×1、ゲージ×1、直径0~400 µmのファイバ用ファイバ・ホルダ×1、直径400~900 µmのファイバ用ファイバ・ホルダ×1)

81004BH:0~400 µmファイバ用裸ファイバ・ホルダ・セット(各10)

81009BH:400~900 µmファイバ用裸ファイバ・ホルダ・セット(各10)

PMD Accessory Overview image


特長

  • 光信号の影響が最小(PDL < 0.015 dB、代表値)
  • 接続における高い再現性(< 0.005 dB、代表値)
  • 軽量(7 g)で扱いやすく、接続が簡単
  • 再利用でき(1000 回)、既存の8162xA/B、81630B、81634Bに適合
  • DIAMONDのファイバ処理ツールwww.diamond-fo.com/frameset.aspによってプロセスの最適化が可能。 詳細は、こちらから。