検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

測定機能

  • 0.1 fA~1 A/0.5 µV~200 Vのレンジのスポット/掃引/サンプリング/パルス測定の電流/電圧(IV)測定機能
  • 1 kHz~5 MHzのマルチ周波数ACキャパシタンス測定および準静的キャパシタンス-電圧(QS-CV)測定機能
  • 最小5 nsのサンプリング間隔(200 MSa/s)の高度なパルスドIV/超高速IV測定機能
  • 不揮発性メモリの評価に適した高電圧パルス印加(最大40 V)

EasyEXPERT group+ソフトウェア

  • EasyEXPERT group+特性評価環境は、15インチのタッチスクリーン搭載(Windows 7内蔵)のメインフレームまたはユーザーのPC上で動作
  • 迅速なセットアップ/測定を実現する複数の測定モード(アプリケーションテスト、クラシックテスト、トレーサテスト、クイックテスト、オシロスコープ表示)
  • 解析/レポート作成用のグラフィック表示、自動解析機能、Excel/画像データの作成
  • EasyEXPERT group+は、必要な数のPCに無料でインストールして、オフラインのパーソナルアナライザ環境を同じ部署のユーザー間で活用することができます。

メインフレームの特長

  • 1台で最大10スロットまで測定モジュールを拡張/アップグレード可能
  • EasyEXPERT group+のわかりやすいGUI操作をサポートする、15インチのタッチスクリーン
  • Windows Embedded Standard 7(WES7)
  • GPIB/USB/LANインタフェース、VGAビデオ出力ポート

概要

プレシジョン電流/電圧アナライザシリーズのKeysight B1500A 半導体デバイス・アナライザは、IV、CV、パルス/ダイナミックIVなどの特性を評価できるオールインワンのアナライザで、基本的なアプリケーションから最先端のアプリケーションまでの総合的な特性評価に対応するように設計されています。また、幅広い測定機能を備え、デバイス、材料、半導体、パッシブ/アクティブコンポーネントなど事実上すべてのタイプの電子デバイスの電気特性の評価に対応し、信頼性の高い効率的な測定を実現します。さらに、B1500Aはモジュラーアーキテクチャーを採用しているため(10個のスロットを使用可能)、測定ニーズが時間とともに変化した場合でも、測定モジュールを追加/アップグレードできます。

GUIベースのKeysight EasyEXPERT group+特性評価ソフトウェアは、B1500Aに内蔵のWindows 7プラットフォーム(15インチのタッチスクリーン搭載)またはご使用のPCで動作し、特性評価の作業効率を高めます。また、対話形式での手動操作または半導体ウエハープローバを用いたウエハー全体の自動化により、測定のセットアップ/実行から解析およびデータ管理まで、特性評価プロセス全体を通して、効率的で再現性があるデバイスの特性評価をサポートしています。EasyEXPERT group+には、数百種類のすぐに使用できる測定(アプリケーションテスト)が搭載されているので、複雑なデバイスの特性評価も簡単に実行できます。また、測定を実行する度にテスト条件や測定データを内蔵データベース(ワークスペース)に自動的に保存できるので、重要な情報が失われることがなく、測定を後日再現することも可能です。Keysight B1500Aは、これらの汎用機能を使用してデバイスの特性を評価できるオールインワンのソリューションです。


 すぐに使用できるアプリケーションライブラリ

デバイスタイプ アプリケーションテスト
CMOSトランジスタ Id-Vg、Id-Vd、Vth、ブレークダウン、キャパシタンス、QSCVなど
バイポーラトランジスタ Ic-Vc、ダイオード、Gummelプロット、ブレークダウン、hfe、キャパシタンスなど
ディスクリートデバイス Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc、ダイオードなど
メモリ Vth、キャパシタンス、耐久テストなど
パワーデバイス パルスドId-Vg、パルスドId-Vd、ブレークダウンなど
ナノデバイス 抵抗、Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vcなど
信頼性テスト NBTI/PBTI、チャージポンプ、エレクトロマイグレーション、ホットキャリア注入、J-Ramp、TDDBなど
さらに さらに

B1500Aのアプリケーションについての詳細はここで確認できます。

EasyEXPERT group+の高度な機能

測定機能 階段状掃引、マルチチャネル掃引、パルス掃引、IVサンプリング、高速IVサンプリング、CV、C-t、C-fなど
スイッチングマトリクスの制御 B2200、B2201、E5250(E5252カード)をサポート。
解析/データ表示機能 リスト表示、X-Yグラフ(マーカ、カーソル、ライン付き)、自動解析機能、ユーザー関数など
データ管理 自動記録機能によるユーザーワークスペースの管理、測定データおよび設定のセーブ/リコール