検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

150 MHz帯域幅

  • 2チャネル
  • 4 kポイントのメモリ長
  • 1 Gサンプル/sのサンプリング・レート
  • 標準装備のPC接続用USBインタフェース 、オプションでGPIBおよびRS-232

特長

解析

  • 20個の自動測定
  • 4種類の演算機能(FFT含む)
  • マスク・テスト、シーケンス・モード、遅延掃引
  • DSO3000シリーズの動作 - ビデオ・デモ ビデオ・デモ

概要

特長:

  • 低価格
  • 最高1Gサンプル/sのサンプリング・レートと4 kポイントのメモリ長
  • 2チャネル、外部トリガ入力
  • 大型15cm カラー・ディスプレイ
  • 20個の自動測定値とFFTを含めた4個の演算関数
  • エッジ、パルス幅、ビデオ信号トリガを含む、高度なトリガ機能
  • 遅延掃引モード
  • シーケンス・モード(セグメント・メモリ)
  • マスク・テスト
  • PC接続用USBインタフェース

詳細をご覧になりませんか? ビデオデモを参照してください。

関連プローブ/アクセサリ 3000シリーズ・オシロスコープ用プローブおよびアクセサリ