検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8247C PSG CW信号発生器、最高40GHz

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

概要

KeysightはPSG CW信号発生器の機能を拡張しました。この拡張により、 連続掃引測定機能と、8757Dスカラ・ネットワーク・アナライザからフル・オートで使用できるランプ掃引機能が追加されました。

E8247C PSG CWは、パワー・レベル、位相ノイズ、およびレベル確度において業界最新の仕様を備えています。KeysightはPSGのリーディング・ベンダとして、最先端の性能をお客様に提供しています。

PSG CW信号発生器では、ハイ・パワー・デバイスをテストする場合も外部に増幅器を付ける必要はなく、製品の特性評価を正確に行うことができます。

新しいPSG CW信号発生器ではデバイスの正確な特性評価が可能であるため、エラーを設計プロセスの早い段階で特定でき、結果的に開発時間を短縮することができます。

  • 0.001Hz周波数分解能での広い周波数レンジ(250kHz ~ 20GHzまたは250kHz ~ 40GHz)
  • 20GHzでのレベル確度に優れた最高出力パワー(標準で+13dBmまたはオプション1EAで+20dBm)
  • オプションのSSBの近傍位相ノイズ(10GHz搬送波時、1kHzオフセットで-98dBc/Hz)
  • 豊富な掃引モード: アナログ・ランプ掃引、ディジタル・ステップ掃引、リスト掃引
  • 8757Dスカラ・ネットワーク・アナライザとの完全なコード互換性
  • 83550シリーズによる110GHzまでの容易な周波数拡張
  • 標準で3年間保証、オプションで3年間保証