検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8509C 偏波アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

この製品は、販売およびサポート期間が終了しています。

Keysight 8509C ライトウェーブ偏波アナライザは、L-バンド (1,565 nm ~ 1,625 nm) を含む波長レンジ 1,280 nm ~ 1,340 nm および 1,470 nm ~ 1,640 nm を有します。 光信号および光コンポーネントの偏波特性測定に有用です。 自動測定機能が偏波モード分散 (PMD) 測定、 偏波依存損失 (PDL) 測定、 偏波保存ファイバ接続アライメントを簡単にします。 8509C は、10 ~ 40 Gb/s において、PMD を 0.01 ps まで測定します。 偏波特性の高速で正確な測定は、高性能光コンポーネントやシステムの開発を加速し、コスト効率の高い製造プロセスの構築を支援します。