検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8267C PSGベクトル信号発生器、最高20GHz

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

概要

E8267C PSGベクトル信号発生器は、業界初の最高20GHzのベクトル変調を単体で生成できる統合型マイクロ波信号発生器です。

PSGベクトル信号発生器の任意波形ジェネレータとI/Q変調機能は、種々のマイクロ波アプリケーションの信号作成を可能にします。

航空、防衛、衛星通信や広帯域ワイヤレスの設計エンジニアや製造エンジニア用に設計されたE8267C PSGは、単体の統合型測定器で広帯域ベクトル変調を実現できる唯一のマイクロ波信号発生器です。PSGベクトル信号発生器は、広帯域(80MHz)任意波形ジェネレータとリアルタイム・ベースバンド・ジェネレータの高度なコーディング機能を組み合わせた、内部デュアルモード・ベースバンド・ジェネレータを内蔵しています。この機能は、再現性に優れたマイクロ波通信信号を生成するための新しい基準となり、今日のコンポーネント・テストやフル・システム・テストで起こる多くの問題を解決できます。

  • 250kHz ~ 20GHzの周波数レンジ
  • オプションのデュアルモード内部ベースバンド発生器 (任意波形とリアルタイムI/Q)
  • 外部I/Q入力による、160MHzのRF変調帯域幅
  • 1GHzの未校正RF変調帯域での広帯域I/Q入力(オプション)
  • 波形再生用32Mサンプル(160MB)メモリと波形保存用1.2Gサンプル(6GB)メモリ
  • 柔軟性のある波形シーケンス設定機能
  • 基本的なベクトル変調フォーマット: QAM、PSK、MSK、FSK、カスタムI/Q
  • カスタム・パルスの作成、パルス圧縮およびパルス・シーケンスを容易にする、Pulse Builder Signal Studioソフトウェア
  • 標準の2トーンおよびマルチトーン・アプリケーション
  • 業界標準の出力パワー(+18dBm)と位相ノイズ(オプションSSB位相ノイズ、10GHz搬送波のとき1kHzオフセットで-98dBc/Hz未満)