検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長

  • Microsoft VBAの編集、変更および実行へのフル・アクセス
  • データをわかりやすい形式でチャート化: 線グラフ、XY散布図(I/Qプロット)、水平/垂直棒グラフ、円グラフなど
  • 繰り返し測定セットアップおよび解析作業を自動化するカスタム・スクリプトの作成が可能
  • COM機能を持つ他のPCアプリケーションにデータを転送して解析可能

概要

B4606Aカスタマイズ環境ツールは、Microsoft(R) VBA(Visual Basic for Applications)とロジック・アナライザ・アプリケーションとのシームレスな統合により、解析のための時間を大幅に短縮します。たとえば、デジタル・システムの検証作業において、大量のデータを簡単に取捨選択できます。またロジック・アナライザのデータ解析や画面をカスタマイズしたり、スクリプトやダイアログを作成して繰り返し作業の自動化も可能です。本パッケージは1680シリーズ・スタンドアローン・ロジック・アナライザ、1690シリーズPCホスト・ロジック・アナライザ、16900シリーズ・ロジック解析システムで使用できます。

  • 繰り返しの解析作業をカスタム・スクリプト、対話型ダイアログ、マクロで自動化が可能
  • 分かりやすいフォーマット(折れ線グラフ、XY散布図(I/Qプロット)、縦/横棒グラフ、円グラフなど)でデータを図表化して、バス使用率やパフォーマンスの最適化などのシステム特性を解析
  • 測定セットアップや解析作業を自動化して、生産性を向上
  • 既存のCOMベースPCアプリケーションにデータを転送して、さらに解析可能
  • B4606Aの開発/ランタイム・パッケージを使用して、Microsoft VBAの編集/修正/実行機能をフル活用
  • 開発パッケージでマクロやグラフィック画面を作成したり、Keysight/パートナーが提供するさまざまなツールを使用して、測定環境をカスタマイズ可能
  • ソフトウェアのライセンスはWeb/Emailにて発行可能です。詳細は営業までお問い合わせ下さい。

* View a video demo of the advanced customization environment