検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PS-X10-100 Multi-Port Device Test Solution

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • ENA-L RFネットワーク・アナライザ E5061A ENA-L RFネットワーク・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    E5061A ENA-L RFネットワーク・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    E5061A ENA-L RFネットワーク・アナライザ 300kHz - 1.5GHz は基本的なベクトル・ネットワーク解析機能を使いやすい機能とともに安価に提供し、研究開発と製造テストに最適です。

  • ENA-L RFネットワーク・アナライザ E5062A ENA-L RFネットワーク・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    E5062A ENA-L RFネットワーク・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    E5062A ENA-Lネットワーク・アナライザ 300kHz - 3GHz は基本的なベクトル・ネットワーク解析機能を使いやすい機能とともに安価に提供し、研究開発と製造テストに最適です。

  • E5070B Product Photograph E5070B ENAシリーズRFネットワーク・アナライザ、300 kHz - 3 GHz [販売・サポート終了製品] 

    E5070B ENAシリーズRFネットワーク・アナライザ、300 kHz - 3 GHz [販売・サポート終了製品]

    E5070Bは、ENAシリーズの従来機種をさらに改良することで充実した測定機能を提供し、幅広い測定ニーズに対応します。

  • E5071B Product Photograph E5071B ENAシリーズRFネットワーク・アナライザ、300 kHz - 8.5 GHz [販売・サポート終了製品] 

    E5071B ENAシリーズRFネットワーク・アナライザ、300 kHz - 8.5 GHz [販売・サポート終了製品]

    E5071Bは、ENAシリーズの従来機種をさらに改良することで充実した測定機能を提供し、幅広い測定ニーズに対応します。

  • マルチポート・テスト・セット E5091A マルチポート・テスト・セット [販売・サポート終了製品] 

    E5091A マルチポート・テスト・セット [販売・サポート終了製品]

    E5091Aマルチポート・テスト・セットと4ポートENAネットワーク・アナライザを組み合わせると、マルチポート・デバイスに最適なソリューションになります。

  • E5092A E5092A 拡張可能マルチポート・テスト・セット 

    E5092A 拡張可能マルチポート・テスト・セット

    E5092A拡張可能マルチポート・テスト・セットはファームウェア・リビジョンがA.09.10以上の4ポートENAネットワーク・アナライザ(E5070B/E5071B/E5071C)と組み合わせることにより、20 GHzまでの完全なマルチポート・ソリューションを、さまざまな研究開発/製造測定アプリケーションに使用できます。

  • Agilent N4432A Photo N4432A 4ポート・マイクロ波電子校正モジュール(Ecal)、300 kHz ~ 18 GHz 

    N4432A 4ポート・マイクロ波電子校正モジュール(Ecal)、300 kHz ~ 18 GHz

    Keysight N4432Aマイクロ波電子校正 (ECal) モジュールを用いれば、確度の高いベクトル・ネットワーク・アナライザ校正を高速かつ容易に行えます。

  • Agilent N4433A Photo N4433A 電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~20 GHz、3.5 mm、4ポート 

    N4433A 電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~20 GHz、3.5 mm、4ポート

    Keysight N4433Aマイクロ波電子校正 (ECal) モジュールを用いれば、確度の高いベクトル・ネットワーク・アナライザ校正を高速かつ容易に行えます。

  • N4431a N4431B RF電子校正(ECal)モジュール、9 kHz~13.5 GHz、4ポート 

    N4431B RF電子校正(ECal)モジュール、9 kHz~13.5 GHz、4ポート

     

  • N4431A Product Photograph N4431A 4ポートRF電子校正(ECal)モジュール、3.5 mmまたはN型50オーム [販売終了製品] 

    N4431A 4ポートRF電子校正(ECal)モジュール、3.5 mmまたはN型50オーム [販売終了製品]

    Keysight ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザは、USBインタフェース経由でN4431Aモジュールを直接制御できます。3ポート...