検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86030A ライトウェーブ・コンポーネント・アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 超高速光ファイバ・コンポーネントの周波数応答測定
  • 校正された振幅および位相測定
  • ガイド付き測定ソフトウェア
  • 検証用デバイスを使用したシステム性能検証
  • 45 MHz~50 GHzの変調レンジ
  • LANコネクティビティ
  • 1550 nmの光キャリア

概要

Keysight 86030Aライトウェーブ・コンポーネント・アナライザは、高速光ファイバ通信システムに使われる光およびマイクロ波コンポーネントの特性を測定します。 電気-光、光-電気、電気-電気、光-光の入出力を有するデバイスの伝送/反射測定ができます。 具体的には、 レーザー・ダイオード、LED、フォトダイオード、光アセンブリ、送受信ペアなどを、変調信号を使い、RF/マイクロ波ネットワーク・アナライザのように精密に掃引周波数測定します。

測定ソフトウェアは、このシステムの一部を成し、使いやすいユーザ・インタフェースを提供します。 このシステムは、工場で振幅特性と位相特性を校正して出荷されますので、すぐに校正された測定ができます。 システム性能検証用のデバイスが添付されますので、定期的にシステム性能を検証しながら使うことができます。