検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8702E 光コンポーネント・アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 最高3 GHz/6 GHz(オプション)の変調周波数で広帯域コンポーネントの特性評価
  • トランスミッタおよびレシーバの校正された測定により、レーザとフォトダイオードの応答を分離
  • フォト・ダイオード、レーザ、コネクタおよびその他の光コンポーネントの電気リターン・ロスを正確に測定
  • 変調信号の2次および3次高調波の掃引周波数測定
  • 反射を検出し、距離/時間ドメイン測定によりステップ応答を観測

概要

8702Eは、1300nmおよび1550nmにおいて、3GHz(オプションで6GHz)までの変調ベースバンド周波数応答測定を行います。

8702Eは、83400シリーズ変調光源およびレシーバを併用することで、電気-光、光および電気デバイスのリニアな伝送と反射の特性を変調周波数の関数として測定します。NISTへトレーサブルなため、高い測定確度が維持されます。

  • 3GHz(オプションで6GHz)までの変調周波数
  • 校正された変調光源とレシーバによりレーザやフォトダイオードなどの電気-光デバイス自身の正確な特性評価
  • 電気系のネットワーク・アナライザとしても活用