検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

J6826A / J6827A 8-ポート・モニタ・タップ

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

概要

Keysight J6826A 8-ポート T1/E1 平衡モニタ・タップおよび Keysight J6827A E1 BNC モニタ・タップは、Keysight J6824A 8-ポート E1/T1 LIM で使われています。 両製品の一般的な機能は同じで、違いはサポートするコネクタのみです。 代表的なアプリケーションは、IMA グループを双方向でモニタするためにこれらのデバイスを使うことです。

  • モニタされるネットワークへの接続:
    J6826A: RJ-48C のように配線された8つの 8-ピン・モジュラ・コネクタが直接相互接続された 2 つのセット、または、 J6827A: 16 ヶの 75Ω BNC コネクタが直接接続された 2 つのセット
  • J6826A または J6827A モニタ・タップと J6824A LIM 間の接続:
    RJ-48C のように配線された8つの 8-ピン・モジュラ・コネクタ1セット、8 本の Tap ~ LIM ケーブが付属
  • スルー接続は無損失、モニタ・タップはモニタ用に -20 dB の信号を供給するために抵抗回路を経て接続
  • RJ-45 配線のネットワーク回線で使用可能、RJ-45 ~ RJ-48C 変換ケーブルが別途必要
  • モニタ・タップがネットワーク・トラフィックを瞬断することなく半永久的に接続されたまま、ネットワーク・アドバイザは切り外されて他の場所や他のモニタ・タプへ移動可能