検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5270A / E5272A / E5273A パラメトリック測定ソリューション

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight E5270A/E5272A/E5273A は、2004年 11月 1日に販売停止になっています。 なお、2012年 12月 31日までサポートされます。

Keysight E5270B 8-スロット精密測定メインフレームが E5270A の後継です。 E5270B は E5270A と殆ど 100% コード・コンパティブルです。 また、E5270A を E5270B にアップグレードすることもできます。 E5270B の詳細は、E5270B の web ページをご覧ください。

Keysight E5260A 8-スロット高速測定メインフレームが E5270A の後継です。 また、Keysight E5262A が E5272A の、Keysight E5263A が E5273A のそれぞれ後継です。 Keysight E5260 シリーズは、E5270 シリーズと大半の部分でコード・コンパティブルです。 ただし、E5260 シリーズは、E5270 シリーズがサポートした低電流および低電圧測定レンジのすべてをサポートしません。 E5260 シリーズの詳細は、それぞれの web ページをご覧ください。

記: "販売停止" は、その日以降はもはや販売されないことを意味します。 また、"廃止" は、その日でサポートが終了することを意味します。 キーサイト・テクノロジーは、通常、販売停止日から少なくとも 5 年その製品をサポートします。