検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4017A Bluetooth グラフィカル測定アプリケーション

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • 4種類のモードで動作: アナライザ、信号発生器、テスト・モードおよびACL/SCOノーマル・モード(テスト・モード接続を使用する掃引測定およびACL/SCOノーマル・モードを使用するオーディオ解析で)
  • CW信号およびBT信号用のRFアナライザおよび信号発生器モードでN4010AをPCから制御
  • BER対チャネルやパワー対チャネルなどの掃引測定が可能
  • ズーム機能を含め、パワー対時間、復調対時間、IQをグラフィカル表示
  • オーディオ・トーン・パラメータを設定し、SINAD、歪み、周波数およびレベル(N4010Aオプション113がある場合)のオーディオ測定を実行
  • 詳細な結果を数値で表示
  • セットアップおよび結果を含むテキスト・ベースのレポートのエクスポート、グラフの保存または他のパッケージへのコピー・アンド・ペースト
  • EUTからのIQデータを捕捉し、波形または.csvファイルとして保存可能

概要

N4017A Bluetooth® グラフィカル測定アプリケーションはPCベースのソフトウェア・ツールで、N4010A無線コネクティビティ・テスト・セットと併用すると、テスト・セットの設定、数値および測定結果のグラフィカル表示が行えます。この機能により、N4017Aは研究開発エンジニアには理想的な開発ツール、製造テスト・エンジニアには優れたデバッグ・ツールとなります。

N4017Aオプション205は、N4010Aオプション107と一緒に使用することにより、Bluetoothエンハンスド・データ・レート(EDR)信号を測定し、解析するための機能を提供します。 Learn more!

 

  • BT v1.1および1.2 測定:アベレージ・パワー、ピーク・パワー、ICFT、搬送波周波数ドリフト、搬送波周波数ドリフト・レート、デルタF1アベレージ、デルタF2最大値、デルタF2アベレージ、デルタF2/デルタF1比、ビット・エラー・レート、パケット・エラー・レート
  • BT v2.0+EDR測定(オプション205):EDR相対パワー、EDR搬送波周波数安定度および変調確度、EDR差動位相エンコーディング、EDRガード・インターバル、EDR感度、EDR BERフロア性能、EDR最大入力レベル
  • オーディオ測定(N4010Aオプション113と組み合わせた場合):SINAD、歪み、周波数、レベル