検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1993A UMTSテスト・アプリケーション・スイート

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

すべてのUMTSフォーマットへのアクセス

  • モデル番号1つで、UMTSテストに必要な8960シリーズ10アプリケーション・フォーマットをすべて提供
  • 含まれているUMTSテスト・アプリケーション(フォーマット):E1963A (W-CDMA)、E1968A (GSM/GPRS/EGPRA)、E1987A(高速スイッチング用)。
  • この他にもE1993Aに機能を追加できますが、追加料金がかかります。詳細は、ライブラリ内の構成ガイドを参照してください。

概要

GSM/GPRS/EGPRS/W-CDMAテスト・アプリケーションを個別に購入するよりも、安くお求めいただけます

E1993Aは、高性能の8960テスト・アプリケーション・スイートで、モデル番号1つで、UMTSデバイスのテストに必要な無線フォーマットが得られます。また、さまざまなマルチフォーマット無線機器を製造ラインで検証できます。

E1993Aテスト・アプリケーション・スイートは、テスト・アプリケーションを個別に購入するよりもお求め安い価格で、以下の製品を提供します。

  • E1968A (GSM、GPRS、EGPRS、E-EDGEをE1993Aに追加できますが、追加料金がかかります。)
  • E1963A(W-CDMAのみ。HSPAをE1993Aに追加することができますが、追加料金がかかります)
  • E1987A(上述のすべてのテスト・アプリケーションの高速スイッチング)

上記の製品の詳細については、関連製品のリンクをクリックしてください。