検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1987A 高速スイッチング テスト・アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 スタートアップ・アシスタンス
PS-S20-01 スタートアップ・アシスタンス
PS-T10-E19XX GSM:Mob. Stn Meas. for Eng. using 8960, 2 days, H7216B-301. Max 8 pers. on site
PS-T11-E19XX Tst cdma2000 mob. stat. to IS-98-D, 2 days, H7216B-336. Max 8 students on site.
PS-T12-E19XX GSM:Progr. the 8960 for Mob. Stn Tst,2 days, H7216B-401.Max 8 students on site.

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • 8960 Test and Lab Application 8960テスト/ラボ・アプリケーション 

    8960テスト/ラボ・アプリケーション

    8960(E5515C/E5515E)無線テスト・セットにインストールできる、テスト・アプリケーション/ラボ・アプリケーション・ソフトウェア

  • No image available ワイヤレス・テスト・マネージャ 

    ワイヤレス・テスト・マネージャ

    Agilenワイヤレス・テスト・マネージャ・ソフトウェアを使用すると、無線デバイスの校正やテストを容易に自動化、最適化できます

  • 無線プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア 

    E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア

    Keysight E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェアは、新しい無線製品やアプリケーションを開発するために威力を発揮します。 送受ワイヤレス・プロトコルを素早く集めて読取り、その機能を検証し、問題があればそれを特定して解決する手助けをします。

  • No image available 対話型ファンクション・テスト(IFT)ソフトウェア 

    対話型ファンクション・テスト(IFT)ソフトウェア

    デザイン・ライフサイクルの早い段階で欠陥を検出するためのソリューション:IFTは、デバイスの生産コスト全体を削減するために、移動機の研究開発時にラボ環境で実環境のファンクション・テストが行えます。

関連製品&ソリューション

  • E5515C E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット 

    E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット

    無線通信テストセットは、主要な2G/3Gテクノロジーに必要な機能を備えています。E5515C 8960は、将来も使用可能な無線機器の開発、製造、保守用ワンボックス・テスト・ソリューションです。

  • No image available E5515U プレミア・アップグレード・サービス 

    E5515U プレミア・アップグレード・サービス

    テスト速度の向上、IPスループットの向上、次々登場する新しい携帯電話規格への追従…こうした数多くのエンハンスにはHWのアップグレードが伴う場合も少なくありません。何年も前にご購入頂いたE5515Cでは必要なHWアップグレードの価値も気になるところです。

  • Standard Design Verification and Conformance System GS-8800 シリーズRFデザイン検証/コンフォーマンス・テスト・システム 

    GS-8800 シリーズRFデザイン検証/コンフォーマンス・テスト・システム

    GS-8800プリコンフォーマンス・テストは、無線製品の製造用テスト・システムです。これにより、コストを削減でき、コンフォーマンス・テストの前に、デザインを検証することができます。

  • No image available PS-X10-100 試験コード開発 

    PS-X10-100 試験コード開発

    キーサイトの試験コード開発サービスは、製造試験システのム自動化およびソウトウェアの開発をお手伝いします。

  • No image available PS-X10-100 試験データ管理 

    PS-X10-100 試験データ管理

    キーサイトの試験データ管理サービスは、試験データおよび試験結果の構造化・組織化された蓄積を実現する支援をします。