検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1966A 1xEV-DO 移動機テスト・アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

注記:E1966AUは、既存のE1966Aのユーザが対象で新機能(機能オプションが必要)を追加することができます。

E1966A 1xEV-DOターミナル・テスト・アプリケーションは、業界標準の8960 (E5515C/E) 無線通信テスト・セットで動作し、1xEV-DO無線アクセス・ターミナルのRF性能を検証するための包括的なコール・プロセッシング/RFパラメトリック・テスト機能を備えています。E1966Aは、無線RF機器の量産/開発、サービス、修理ニーズに対応するために開発されました。

高性能のE5515C/Eテスト・セットをベースとしたもので、超高速の測定速度、簡単なプログラミング、高確度、高信頼性、ワールドワイドのサービス/サポートなどの利点もあります。これらの特長は実証済みで、テスト開発時間の短縮、スループットの向上、サポート・コストの削減が可能です。は、ユーザのテスト・ニーズに現在および将来にわたって対応することにより、投資を保護します。E1966Aは、1xEV-DOリリースAやリリースBなど、セルラ・デバイス市場の動向にうまく対応するために、継続的にアップデートされ、テスト機能が追加されています。

E1966Aは、1EV-DO Rel B MCTAPおよびオプションDRC(64QAMを含む)を市場で初めてサポートしています。この機能を使用すれば、Rel B用の標準化されたRFパラメトリック・テストが可能で、より厳しい変調要件に適合するコンポーネントを設計できます。既存の1xEV-DO製造テストをRel Bに対応するように拡張することも容易に行えます。E1966A-102 Rel A機能オプションにより、シングルキャリアRel B MCTAP機能を追加できます。2/3キャリアRel B MCTAP機能には、E1966A-103機能オプションが必要です。

包括的なコール・プロセッシング/RFパラメトリック・テスト機能

  • 1xEV-DOリリース0、リリースA、リリースB無線アクセス・ターミナルの物理層テスト用のFTAP/RTAP、FETAP/RETAP、FMCTAP/RMCTAPコール・プロセッシング をサポートする、業界初のワンボックス・テスタ
  • FMCTAP/RMCTAPによる最大4.9 Mbps(1つのテスト・セットで)/14.7 Mbps(3つのテスト・セットで)フォワード・リンク用のリリースBマルチキャリア機能およびオプションのDRC(64QAMを含む)のサポート
  • 1つのテスト・セット(ファクトリ・テスト・モード)または複数のテスト・セットを使ったマルチキャリア物理層テストのサポート
  • 1xEV-DOリリース0、リリースA、リリースB規格でサポートされる、すべてのQPSK、8PSK、16QAM、64QAMフォワード・リンク変調モードでパケット・エラー・レートをテストでき、返品やリコールのリスクを低減
  • 1xEV-DOリリースA規格でサポートされる8PSKを含むリバース・リンク変調方式の検証
  • 商用化されているすべてのバンドをサポート: バンド0、1、3、4、5、6、7、10、11、12、14、15、18、19、30
  • シングル・チャネルGPS信号源が1台の衛星をシミュレートし、UEの内蔵GPSレシーバを校正可能。追加のE1966A-206ライセンスが必要
  • プロトコル・ロギング、マルチユニット同期など、E1966A(U) 機能オプションでは、この他にも高度な機能を利用可能。オプションを参照してください

8960 (E5515C) を簡単にアップグレードして、複数のテクノロジーをテスト

  • E1966A 1xEV-DOテスト・アプリケーションとE1962B cdma2000/IS-95/AMPSテスト・アプリケーションを8960に追加するだけで、cdma2000®/1xEV-DOデュアル・モード・デバイス・テストを実行できます。E1962BまたはE1966Aをお持ちでない場合は、E1996A cdma2000/1xEV-DOテスト・アプリケーション・スイートを注文するとお得です。
  • 8960ではあらゆる主要2G/3G/3.5G無線フォーマット間の高速スイッチングが可能なので、マルチフォーマット移動機のテストに最適です。他のテスト・アプリケーション・フォーマットについては、関連するソフトウェア製品を参照してください。