検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5260A IVアナライザ/8スロット高精度測定メインフレーム

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 9 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

電流/電圧測定機能

  • 5 pA~1A/100 μV~200 Vの高確度/高精度測定範囲
  • スポット測定機能と掃引測定機能
  • パルススポット/掃引測定(最小50 μsのパルス幅)

EasyEXPERT group+ソフトウェア

  • ユーザーPC上で特性評価環境を使用可能
  • キーボードとマウスによるわかりやすいGUIベースの操作
  • 迅速なセットアップ/測定を実現する複数の測定モード(アプリケーションテスト、クラシックテスト、クイックテスト)
  • 解析/レポート作成用のグラフィック表示、自動解析機能、Excel/画像データの作成

E5260Aハードウェア

  • 最大8スロットまで測定モジュールを拡張/アップグレード可能
  • SMU構成には、ミディアムパワーSMU(MPSMU)とハイパワーSMU(HPSMU)を使用可能
  • 高速A/Dコンバータ(ADC)を使用可能
  • メインフレームのアクティブ・グランド・ユニット(GNDU):印加電流0 V、シンク電流最大4 A

概要

Keysight E5260A IVアナライザは、さまざまな材料やデバイスの電流/電圧特性を評価することができるオールインワンのソリューションです。E5260Aは、電圧/電流の供給および測定用の複数のSMU(ソース/モニターユニット)をサポートし、5 pAのクラス最高の低電流測定性能を備えています。モジュラーアーキテクチャーで、8スロットまでSMUモジュールを拡張/アップグレードすることができます。ご使用のPC上で実行可能なGUIベースのEasyEXPERT group+特性評価ソフトウェアが付属し、測定のセットアップからデータ解析まで、特性評価に必要なすべての作業をサポートしています。SMUの汎用測定機能とGUIベースの特性評価ソフトウェアを統合したE5260Aは、デバイス、材料、半導体、アクティブ/パッシブコンポーネントなど事実上すべてのタイプの電子デバイスの評価に最適なソリューションで、信頼性の高い効率的な測定を実現します。


Keysight EasyEXPERT group+は、対話形式での手動操作または半導体ウエハープローバを用いたウエハー全体の自動化により、測定のセットアップ/実行から解析およびデータ管理まで、特性評価プロセス全体を通して、効率的で再現性のあるデバイスの特性評価をサポートしています。EasyEXPERT group+には、すぐに使用できる測定(アプリケーションテスト)が搭載されているので、電流/電圧の特性評価も簡単に実行できます。また、測定を実行する度にテスト条件や測定データを内蔵データベース(ワークスペース)に自動的に保存できるので、重要な情報が失われることがなく、測定を後日再現することも可能です。Keysight E5260Aは、これらの汎用機能を使用して電流/電圧特性を評価できるオールインワンのソリューションです。
 

E5260Aは、アナライザとしてだけでなく、ラックアンドスタック型のテストシステム用のシステムコンポーネントSMUとしても使用できます。スケーラビリティーに優れ、高いスループットを実現するため、電流/電圧測定に最適です。高度な測定機能をサポートするFLEXコマンドセットにより、リモート制御することができます。