検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8703A ライトウェーブ・コンポーネント・アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 300 kHz~20 GHzの変調周波数
  • 高速の光コンポーネント、電気-光コンポーネント、電気コンポーネントの校正された周波数応答測定
  • 1300nmまたは1550 nmで動作
  • 分解能<1 mm、2イベント分解能<5 mm、光ダイナミック・レンジ最大50 dBの反射測定

概要

光通信システムは、伝送速度および帯域幅を絶えず高く広くする圧力を受け、より高い周波数での設計が重大な課題になっています。 Keysight 8703Aは、このようなシステムを構成するコンポーネントを測定することができます。 レーザー・ダイオード、LED、フォトダイオード、電気-光変調器などを、高速情報伝達信号である変調信号を使い、RF/マイクロ波ネットワーク・アナライザのように精密に掃引周波数測定します。