検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

FSI-60107 PCI-X 1.0解析プローブ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

解析プローブ構成

  • 3.3 Vおよび最高クロック周波数133 MHzで動作
  • 32および64ビットPCI-Xバスのサポート
  • 4 GHzのタイミング解析
  • 1670、1680、1690、1671X、1675X、16910および16950ロジック・アナライザをサポート

特長

  • すべてのPCI-Xバス・トランザクションのプロトコル・デコード
  • オプションのソフトウェア(FS1105またはFS1106)によるPCIバスのサポート
  • インタポーザはバス解析とエクステンダ・カードの機能をサポート

概要

FSI-60107 PCI-X 1.0解析プローブは、32ビットおよび64ビット・バス、3.3Vおよび最高133MHzのクロック・レートをサポートし、4GHzのフルタイミングでプロトコル・デコードと解析を実現します。インタポーザはエクステンダとしても機能し、シングル・コネクタ・システムでもPCI-Xコネクタが利用できます。PCI-X 1.0解析プローブの詳細は次のリンクを参照してください: FuturePlus Systems Corporation 

この製品は、キーサイト・テクノロジーではキーサイトの製品番号「FSI-60107」として、FuturePlus Systems Corp.社ではモデル「FS2010」として販売しています。

問い合わせ情報:FuturePlus Systems Corporation, 6455 North Union Blvd. Suite 202, Colorado Springs, CO 80918-5844。電話:(719) 278-3540(オーダは内線10、技術情報は内線11)。ファックス:(719) 278-9586。
日本代理店:アンドール・システム・サポート(株)

Company URL: www.andor.jp/