検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8267D-421 ノイズ・パワー比(NPR)用Signal Studio

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

信号の作成

  • PCベースのインタフェースを使用して、最大80 MHzのノイズ帯域幅を持つNPRテスト信号を設定
  • バンドパス・フィルタを使用せずに、ノイズ帯域幅内にノッチを配置
  • プリディストーションを適用することで、信号品質が向上し、テストの不確かさを最小化
  • ノッチ深さ>60 dBc、±0.5 dBのノイズ・フラットネス

自動化/通信インタフェース

  • comベースのAPIによるテストの自動化 
  • 10BaseT LANおよびGPIB

その他の特長

  • オンライン・ドキュメントおよび内蔵ヘルプ

概要

60 dBcを超えるノッチ深さのNPRテスト信号をバンドパス・フィルタなしで作成

ノイズ・パワー比(NPR)用Signal Studioは、E8267D PSGベクトル信号発生器からのNPRテスト信号の発生を最適化するソフトウェア・アプリケーションです。Signal Studioのグラフィカル・インタフェースまたは内蔵のCOMベースAPI(アプリケーション・プログラミング・インタフェース)を使用して、NPRテスト信号をプログラムで容易に作成できます。多数の柔軟な機能により、ノイズ帯域幅内に配置されたユーザ定義のノッチを持つ広帯域ノイズ信号を、扱いにくいバンドパス・フィルタなしで作成できます。NPR用Signal Studioは、高度なプリディストーション・アルゴリズムを使用して、被試験デバイスの入力で直接、ノッチのダイナミック・レンジを拡大し、NPRテスト信号のノイズ・フラットネスを改善します。信号品質の改善により、従来のアナログNPRテスト方法に比べて、テストの不確かさが大幅に減少します。

代表的なアプリケーション

NPR用Signal Studioは、NPRテスト信号の発生を簡単にするために最適です。一般的なアプリケーションとして、広帯域ミキサ、マルチチャネル・パワーアンプ、衛星通信トランシーバなどのコンポーネント、デバイス、システムのノンリニア歪み特性評価があります。

ユーザ・インタフェースの評価

購入の前に、NPR用Signal Studioをダウンロードして、ソフトウェアのユーザ・インタフェースとNPR信号作成機能を試用できます。ソフトウェアによって作成された信号を発生するには、各E8267D PSGベクトル信号発生器に個別のライセンスが必要です。プリディストーション・アルゴリズムを適用するには、PSAシリーズ・スペクトラム・アナライザも必要です。

このオプションは、製品アップグレードとして追加することはできません。本体と同時購入時にのみ利用可能です。