検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8267D-408 エンハンスド・マルチトーン用Signal Studio

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

信号の作成

  • 歪みのない2トーン/マルチトーン・テスト信号の発生
  • PCベースのインタフェースによる最大1024トーンの設定
  • スペクトラム・アナライザを使用してプリディストーションを自動的に適用することにより、信号品質が向上し、テストの不確かさを最小化
  • 80 dBcを超えるIMD抑圧

自動化/通信インタフェース 

  • comベースのAPIによるテストの自動化
  • 10BaseT LANおよびGPIB

その他の特長

  • グラフ:CCDF曲線
  • オンライン・ドキュメントおよび内蔵ヘルプ

概要

80 dBcを超える3次IMDを持つ2トーン/マルチトーン信号の作成

エンハンスド・マルチトーン用Signal Studioは、E8267D PSGベクトル信号発生器で発生される2トーン/マルチトーン・テスト信号の信号品質を最適化するソフトウェアです。高度なプリディストーション・アルゴリズムを使用して、1台の信号発生器から、相互変調歪み(IMD)成分がほとんどない複数のトーンを、被試験デバイスの入力に直接供給します。複数のアナログ信号発生器からの信号を加算する代わりに、Signal Studioのグラフィカル・インタフェースまたは内蔵のCOMベースAPI(アプリケーション・プログラミング・インタフェース)を使用して、マルチトーン・テスト信号をプログラムで容易に作成できます。このソフトウェアは、位相関係を初めとする個々のトーンの特性を柔軟に設定し、搬送波周波数を中心とする80 MHz帯域幅の中にトーンを配置する機能を備えています。高度な信号発生手法により、優れた信号品質が得られ、従来のアナログ・マルチトーン・テスト方法に比べて、テストのコストと複雑さを軽減できます。

ユーザ・インタフェースの評価

購入の前に、Signal StudioをPCにダウンロードして、ソフトウェアのユーザ・インタフェースとマルチトーン信号作成機能を試用できます。ソフトウェアによって作成された信号を発生するには、各E8267D PSGベクトル信号発生器に個別のライセンスが必要です。プリディストーション・アルゴリズムを適用するには、PSAシリーズ・スペクトラム・アナライザも必要です。

代表的なアプリケーション

エンハンスド・マルチトーン用Signal Studioは、歪みのない2トーン/マルチトーン・テスト信号の作成に最適です。一般的なアプリケーションとして、増幅器、ミキサ、その他のノンリニア・デバイスのIMD、群遅延、フラットネス特性の評価があります。また、このソフトウェアは、干渉/ブロッキング・テスト用の最大1024個の離散CWトーンの作成にも使用できます。

このオプションは、製品アップグレードとして追加することはできません。本体と同時購入時にのみ利用可能です。