検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4431B RF電子校正(ECal)モジュール、9 kHz~13.5 GHz、4ポート

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,688,855

構成例  

構成例

N4431B RF ECal module, 9 kHz to 13.5 GHz, 4-port

  • N4431B-010 Four 3.5 mm female module connectors
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 9 kHz~13.5 GHzの周波数レンジ 
  • 1回の接続で高速フル3ポート/4ポート校正を実行可能 
  • NISTにトレーサブルな正確な校正 
  • コネクタの摩耗の低減 
  • PNA/ENAシリーズ ネットワーク・アナライザで直接制御するためのUSBインタフェース 
  • 信頼性の高い半導体スイッチ 
  • ミックスド・コネクタ・オプション(3.5 mm、N型50 Ω、7-16)が利用可能
     

概要

Keysight N4431B RF電子校正(ECal)モジュールを用いれば、確度の高いベクトル・ネットワーク・アナライザ校正を高速かつ容易に行えます。 ECalは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの高精度のシングル接続校正手法です。 ECalを使用すれば、メカニカル校正キットを使用した場合の半分以下の時間と接続回数で、フル3ポートまたは4ポート校正が行えます。 さらに、校正の確度は電子校正方法とメカニカル校正方法とで同等です。 従来のメカニカル校正では、オペレーターが頻繁に操作する必要があるので、誤操作のおそれがあります。 ECalでは、オペレーターはECalモジュールをネットワーク・アナライザに接続するだけです。その後はソフトウェアによって自動的に実行されます。


ECalモジュールは、出荷時の校正確度をネットワーク・アナライザに転送できるトランスファー標準です。 Keysight PNA/ENAシリーズ ネットワーク・アナライザは、N4431BモジュールをUSBインタフェース経由で直接制御します。 PNAシリーズ ネットワーク・アナライザには、ファームウェアリビジョン2.5が必要です。 注記: N4431Bで9 kHz~300 kHzをサポートするENA製品については、ENAのヘルプファイル(ユーザーマニュアル)を参照してください。