検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4690B 電子校正モジュール(Ecal)、300 kHz~18 GHz、N型、50 Ω、2ポート

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

  • 300 kHz~18 GHzの周波数レンジ
  • PNA/ENAシリーズ ネットワーク・アナライザで直接制御するためのUSBインタフェース
  • 高速校正
  • 1回の接続でフル2ポート校正が可能
  • コネクタの摩耗の低減
  • NISTにトレーサブルな正確な校正
  • 信頼性の高い半導体スイッチ
     

概要

Keysight N4690Bマイクロ波電子校正(ECal)モジュールを用いれば、確度の高いベクトル・ネットワーク・アナライザ校正を高速かつ容易に行えます。ネットワーク・アナライザに応じて、2つのうちのいずれかの方法で、マイクロ波ECalシステムを容易に制御できるようになりました。Keysight PNA/ENAシリーズ ネットワーク・アナライザは、モジュールをUSBインタフェース経由で直接制御します。

ECalは、ネットワーク・アナライザの校正に最適なソリューションです。ECalを使用すれば、メカニカル校正キットを使用した場合の半分以下の時間と接続回数で、フル2ポート校正が行えます。さらに、校正の確度は電子校正方法とメカニカル校正方法とで同等です。従来のメカニカル校正では、オペレータが頻繁に操作する必要があるので、誤操作のおそれがあります。ECalでは、オペレータはECalモジュールをネットワーク・アナライザに接続するだけです。その後はソフトウェアによって自動的に実行されます。